SUBCON-PLUS M1 - D-SUB-Busstecker
2761826

D-SUB-Stecker, 9-polig, Stift, zwei Kabelzuführungen unter 35°, Bussystem: MODBUS, MODBUS-PLUS, BITBUS, ARCNET, MULT/MININET (B&R), SYSTEM 2003 (B&R), P-NET, Pinbelegung: 1, 2, 3, 5, 6, 8 auf je zwei Schraubanschlussklemmen

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Separate Klemmen für jede Leitung
Konfektionierung unter Feldbedingungen
Hohe Übertragungsrate
Einfache Montage durch Rändelschrauben
Hohe EMV-Sicherheit
Kabelzuführung flexibel wählbar
Universell einsetzbar
Änderung der D-SUB-Orientierung durch wendbaren Anschlussblock