Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SUBCON 25/M-SH - D-SUB-Busstecker
2761622

D-SUB-Stecker, 25-polig, Stift, ein 35°-Kabelabgang, Universaltyp für alle Systeme, Pinbelegung: 1, 2, 3, ..., 24, 25 auf Schraubanschlussklemme

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Konfektionierung unter Feldbedingungen
Einfache Montage durch Rändelschrauben
Hohe EMV-Sicherheit
Kabelzuführung flexibel wählbar
Universell einsetzbar
Änderung der D-SUB-Orientierung durch wendbaren Anschlussblock