IBS INBC METER/S - Installationsfernbusleitung
2759870

Meterware, Installationsfernbusleitung, INTERBUS, geschirmt, PUR, maigrün RAL 6017, 9-adrig (3 x 2 x 0,25 mm2 + 3 x 1 mm2), Farbe Einzelader: grün-gelb, weiß-braun, grau-rosa, rot, blau, grün/gelb, hochflexibel, schweißperlenbeständig

Produktdetails









Kompatible Produkte