ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE
-
Marker für Klemmen
2749576
Marker für Klemmen, Streifen, weiß, beschriftet, längs: L1, L2, L3, N, GND, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 18 mm, Anzahl der Einzelschilder: 5, Textfeldhöhe: 5 mm, Textfeldbreite: 18 mm
Produktdetails
Ihre Vorteile
Bestehend aus fünf Einzelschildern im Raster 17,5 mm
Flach-Zackbandstreifen