TT-SLKK 5-C 12N-230AC - EMV-Filter
2748069

Anschlussart

Reihenklemme mit Entstörkondensator zwischen Klemmkörper und Tragschiene, separater PE-Anschluss, Kapazität: 12 nF, Montage auf NS 35/7,5, Klemmenbreite: 6,2 mm, Klemmenhöhe: 69 mm

Produktdetails








Ihre Vorteile

Platz- und kostensparend durch schmale Baubreite von nur 6 mm
Kostenoptimiert dank maßgeschneiderten Produkteigenschaften
Keine Beeinflussung des Nutzsignals dank abgestimmtem Tiefpass