FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45-Steckverbinder
2744856

RJ45-Steckverbinder, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Kunststoff, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 24, Kabelabgang: gerade, Farbe: grau, Ethernet

Produktdetails








Ihre Vorteile

Set mit 2 Steckverbindern
Einfache Montage mit einem Crimpwerkzeug
Mit grauer Knickschutztülle empfohlen für gerade nicht gekreuzte Kabel