FL CAT5 FLEX
-
Installationskabel
2744830
Meterware, Installationskabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), geschirmt, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, 4-adrig (2x2xAWG26/7, SF/UTP), Farbe Einzelader: weiß/orange-orange, weiß/grün-grün, Kabellänge: Freie Eingabe (1,0 ... 1000,0 m)
Produktdetails
Produkttyp | Datenkabel Meterware |
Sensorart | Ethernet |
Polzahl | 4 |
Nennspannung UN | 48 V AC |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Übertragungsrate | 100 MBit/s |
Signalart/Kategorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Leitungslänge | Freie Eingabe (1,0 ... 1000,0 m) |
Ethernet [93E] | |
Maßzeichnung |
|
Leitungsgewicht | 43 kg/km |
Polzahl | 4 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | Ethernet [93E] |
Leiteraufbau | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
Signallaufzeit | 4,3 ns/m |
Signalgeschwindigkeit | 0,77 c |
Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,16 mm |
AWG Signalleitung | 26 |
Leitungsquerschnitt | 2x 2x 0,14 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1 mm -0,2 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 5,75 mm ±0,15 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | wasserblau RAL 5021 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | Foam-Skin PE |
Einzelader, Farbe | weiß/orange-orange, weiß/grün-grün |
Paarverseilung | 2 Adern zum Paar |
Gesamtverseilung | 2 Paare mit 2 Füllern zur Seele |
Optische Schirmbedeckung | 85 % |
Leiterwiderstand max. | ≤ 284 Ω/km |
Isolationswiderstand | ≥ 5 GΩ*km |
Kopplungswiderstand | ≤ 5,00 mΩ/m (bei 20 MHz) |
Wellenwiderstand | 100 Ω ±15 % (bei 1 ... 100 MHz) |
Leitungs-Kapazität | nom. 48 nF/km (bei 800 Hz) |
Nennspannung Kabel | 50 Veff |
125 V (Spitzenwert, nicht für Starkstromzwecke) | |
Prüfspannung Ader/Ader | 1000 Veff |
Prüfspannung Ader/Schirm | 500,00 Veff |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 30 mm (Kabel, feste Verlegung) |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 78 mm (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Zugfestigkeit | ≤ 50 N (kurzzeitig) |
≤ 10 N (dauernd) | |
Nahnebensprechdämpfung (NEXT) | 66 dB/m (bei 1 MHz) |
57 dB/m (bei 4 MHz) | |
52 dB/m (bei 10 MHz) | |
50 dB/m (bei 16 MHz) | |
47 dB/m (bei 20 MHz) | |
45 dB/m (bei 31,25 MHz) | |
40 dB/m (bei 62,5 MHz) | |
36 dB/m (bei 100 MHz) | |
Übersprechdämpfung (ACR) | 6,57 dB/m (bei 1 MHz) |
5,64 dB/m (bei 4 MHz) | |
5,12 dB/m (bei 10 MHz) | |
4,89 dB/m (bei 16 MHz) | |
4,57 dB/m (bei 20 MHz) | |
4,34 dB/m (bei 31,25 MHz) | |
3,77 dB/m (bei 62,5 MHz) | |
3,31 dB/m (bei 100 MHz) | |
Schirmdämpfung | 0,028 dB/m (bei 1 MHz) |
0,06 dB/m (bei 4 MHz) | |
0,085 dB/m (bei 10 MHz) | |
0,115 dB/m (bei 16 MHz) | |
0,128 dB/m (bei 20 MHz) | |
0,162 dB/m (bei 31,25 MHz) | |
0,23 dB/m (bei 62,5 MHz) | |
0,29 dB/m (bei 100 MHz) | |
Flammwidrigkeit | nach VDE 0482 Teil 265-2-1 |
nach IEC 332-1 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
Umgebungstemperatur (Verlegung) | -5 °C ... 60 °C |
Artikelnummer | 2744830 |
Verpackungseinheit | 1 m |
Mindestbestellmenge | 1 m |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF1LEA |
GTIN | 4017918600501 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 40,24 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 40,24 g |
Zolltarifnummer | 85444993 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061801 |
ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45-Steckverbinder 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45-Steckverbinder 2744571
-
FL-PP-RJ45-SCC - Patch-Panel 2901642
-
FL-PP-RJ45-SC - Patch-Panel 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patch-Panel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Patch-Panel 2901646
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Netzwerktrenner 2313931
-
FL ISOLATOR 100-RJ/SC - Netzwerktrenner 2313928
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Netzwerktrenner 2313915
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Staubschutz 2832991
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Netzwerkkabel 2744827
-
FL CAT5 HEAVY - Datenkabel 2744814
-
FL CAT5 FLEX CONF/ - Netzwerkkabel 2744843
-
FL CAT5 TERMINAL BOX - Patch-Panel 2744610
-
FL CRIMPTOOL - Konfektionierungswerkzeug 2744869
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg