SUBCON-PLUS-CAN - D-SUB-Busstecker
2744694

D-SUB-Stecker, 9-polige Buchse, zwei 35°-Kabelabgänge auf eine Klemmreihe, Bussystem: CAN, CANopen®, SafetyBus-P bis 1 MBit/s, Abschlusswiderstand über Schiebeschalter zuschaltbar, Pinbelegung: 2, 3, 7; Schraubanschlussklemmen

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Separate Klemmen für Busleitungen
Hohe Übertragungsrate
Segmentweise Inbetriebnahme
Kabelzuführung flexibel wählbar
Konfektionierung unter Feldbedingungen
Hohe EMV-Sicherheit
Geeignet für Buskabel gemäß CiA Draft Recommendation 303-1 mit einem Außendurchmesser von 8 mm
Zuschaltbarer Abschlusswiderstand
Änderung der D-SUB-Orientierung durch wendbaren Anschlussblock