PSM-CABLE-PROFIB/FC
-
Bussystem-Leitung
2744652
Meterware, Bussystem-Leitung, PROFIBUS (12 MBit/s), geschirmt, PVC FR VI/PVC, violett, 2-adrig (1x2xAWG22/1), Farbe Einzelader: rot, grün, Kabellänge: Freie Eingabe (1,0 ... 1000,0 m)
Produktdetails
Produkttyp | Datenkabel Meterware |
Sensorart | PROFIBUS |
Polzahl | 2 |
Geschirmt | ja |
Nennspannung UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Übertragungsrate | ≤ 12 MBit/s |
Signalart/Kategorie | PROFIBUS, 12 MBit/s |
Leitungslänge | Freie Eingabe (1,0 ... 1000,0 m) |
Leitungsgewicht | 80 kg/km |
UL AWM Style | 21694 (60 °C / 600 V) |
Leitungsnormen/-bestimmungen | Material Leiter DIN EN 13602 Cu-ETP-A... |
Material Schirmung DIN EN 13602 Cu-ETP-A...-B | |
Polzahl | 2 |
Geschirmt | ja |
Leiteraufbau | 1x2xAWG22/1 |
Signalgeschwindigkeit | 0,81 c |
Leiteraufbau Signalleitung | 1x 0,65 mm |
AWG Signalleitung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 2x 0,34 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 2,55 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 8,00 mm ±0,4 mm |
Außenmantel, Material | PVC FR VI |
Außenmantel, Farbe | violett |
Material Leiter | blanker Cu-Draht |
Material Aderisolation | PE |
Einzelader, Farbe | rot, grün |
Wandstärke Isolierung | 0,95 mm |
Wandstärke Außenmantel | 0,90 mm |
Gesamtverseilung | 2 Adern längsverseilt |
Optische Schirmbedeckung | 55 % |
Isolationswiderstand | ≥ 16 GΩ*km |
Schleifenwiderstand | ≤ 110,00 Ω/km |
Leitungs-Kapazität | ca. 28,5 nF/km (bei 1 kHz) |
≤ 1500 pF/km (unsymmetrisch: Leitung gegen Erde) | |
Leitungs-Impedanz | 150 Ω ±10 % (3 ... 20 MHz) |
185 Ω ±10 % (31,25 ... 38,4 kHz) | |
270 Ω ±10 % (9,6 kHz) | |
Prüfspannung | 3600 V DC (3 s) |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | ≥ 150 mm |
Zugfestigkeit | ≤ 100 N |
Schirmdämpfung | ≤ 42,00 dB/km (bei 16 MHz) |
≤ 22,00 dB (bei 4 MHz) | |
≤ 4,00 dB (bei 38,4 kHz) | |
≤ 2,50 dB (bei 9,6 kHz) | |
Flammwidrigkeit | nach IEC 60332-3-24 (Cat. C) |
nach CMG FT4 | |
Ölbeständigkeit | bedingt beständig gegen Mineralöle und Fette |
nach IEC 60811-2-1, 4 h bei 70 °C | |
Sonstige Beständigkeit | Kältewickelbeständigkeit (nach DIN VDE 0473 Teil 811-1-4 (nach 16 h bei -40 °C)) |
UV-beständig (CL3 SUN RES) | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 60 °C |
Artikelnummer | 2744652 |
Verpackungseinheit | 1 m |
Mindestbestellmenge | 1 m |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF1LEA |
GTIN | 4017918836658 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 80,74 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 80,74 g |
Zolltarifnummer | 85444995 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061801 |
ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - D-SUB-Busstecker 2313685
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC - D-SUB-Busstecker 2313698
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - D-SUB-Busstecker 2313708
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - D-SUB-Busstecker 2708232
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - D-SUB-Busstecker 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - D-SUB-Busstecker 2744380
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - Abisolierwerkzeug 2744623
-
QUICK WIREFOX 6 - Abisolierzange 1204384
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg