FL PLUG RJ45 GN/2
-
RJ45-Steckverbinder
2744571
RJ45-Steckverbinder, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Kunststoff, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 24, Kabelabgang: gerade, Farbe: grün, Ethernet
Produktdetails
Produkttyp | Datensteckverbinder (kabelseitig) |
Bauform | RJ45 |
Sensorart | Ethernet |
Polzahl | 8 |
Steckgesicht | RJ45 |
Kabelabgang | gerade |
Positionen / Kontakte | 8P8C |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | I |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Durchgangswiderstand | < 100 mΩ (max.) |
Frequenzbereich | 100 MHz |
Isolationswiderstand | > 500 MΩ |
Nennstrom IN | 1,5 A |
Übergangswiderstand pro Kontaktpaar | < 20 Ω |
Übergangswiderstand | > 10 mΩ |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Übertragungsrate | 1 GBit/s |
Übertragungseigenschaften (Kategorie) | CAT5 |
Übertragungsgeschwindigkeit | 1 GBit/s |
Anschlusstechnik | |
Anschlussart | Crimpanschluss |
Anschlussquerschnitt AWG | 26 ... 24 (starr) |
26 ... 24 (flexibel) | |
Anschlussquerschnitt | 0,14 mm² ... 0,22 mm² (starr) |
0,14 mm² ... 0,22 mm² (flexibel) |
Breite | 13,7 mm |
Höhe | 13,1 mm |
Länge | 13,7 mm |
Farbe | grün |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Kontakt | Phosphor Bronze |
Material Kontaktoberfläche | Au/Ni |
Material Kontaktträger | PC |
Material Verriegelungsbügel | PC |
Leitungsaußendurchmesser | 4,6 mm ... 5,8 mm |
Leitungsquerschnitt | 0,14 mm² |
Prüfspannung Ader/Ader | 1000 V |
Prüfspannung Ader/Schirm | 1500,00 V |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | min. 2500 |
Steckkraft pro Signalkontakt | < 20,00 N |
Ziehkraft pro Signalkontakt | < 20 N |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
Montageart | Crimpanschluss |
Artikelnummer | 2744571 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M1 - Kommunikationstechn. |
Produktschlüssel | ABNAAG |
GTIN | 4017918607586 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 19 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 6,58 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440114 |
ECLASS-15.0 | 27440114 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Ihre Vorteile
Set mit 2 Steckverbindern
Einfache Montage mit einem Crimpwerkzeug
Mit grauer Knickschutztülle empfohlen für gerade nicht gekreuzte Kabel
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg