PSM-ME-RS232/RS232-P - Schnittstellenumsetzer
2744461

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

Schnittstellenkonverter, zur galvanischen Trennung von RS-232 (V.24)-Schnittstellen, 4 Kanäle, schienenmontabel. Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Montage auf Standard-EN-Tragschiene
Hochwertige 3-Wegetrennung bis 2 kV (VCC // RS-232 // RS-232)
Komfortabler Anschluss bei variablen Kabellängen für den feldseitigen RS-232-Anschluss über steckbare Schraubklemmen
Integrierter Überspannungsschutz mit Transientenableitung zur Tragschiene
Übertragung der Datenkanäle TxD/RxD und die Steuerleitungen RTS/CTS
Schaltschrankgerechte Spannungsversorgung mit 24 V DC oder AC
Anzeige der aktiven Datenübertragung durch getrennte Datenindikatoren für Sende- und Empfangskanal
Übertragungsrate bis max. 115,2 kbit/s
Schiffbauzulassung nach DNV GL