PSM-ME-RS232/TTY-P - Schnittstellenumsetzer
2744458

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

Schnittstellenkonverter, zur Umsetzung von RS-232 (V.24) auf TTY, mit galvanischer Trennung, 2 Kanäle, schienenmontabel. Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Montage auf Standard-EN-Tragschiene
Übertragungsdistanzen bis zu 1000 m im aktiven TTY-Modus
Hochwertige 3-Wegetrennung bis 2 kV (VCC // RS-232 // TTY)
Komfortabler Anschluss bei variablen Kabellängen für den feldseitigen TTY-Anschluss über steckbare Schraubklemmen
Integrierter Überspannungsschutz mit Transientenableitung zur Tragschiene
Umwandeln der RS-232-Datensignale TxD/RxD vollduplex in den TTY-Stromschleifenstandard
TTY Betriebsart je nach Anschlussbelegung halbaktiv, aktiv oder passiv
Schaltschrankgerechte Spannungsversorgung mit 24 V DC oder AC
Anzeige der aktiven Datenübertragung durch getrennte Datenindikatoren für Sende- und Empfangskanal
RS-232-Anschluss über D-SUB 9 und Standard-RS-232-Kabel
Übertragungsgeschwindigkeit bis 19,2 kbit/s
Schiffbauzulassung nach DNV GL