Durch die Verwendung von Repeatern lässt sich die Leistungsfähigkeit und Verfügbarkeit von Bussystemen deutlich erhöhen. Die Bussegmentierung mit Repeatern erlaubt neben der galvanischen Trennung eine Vervielfachung der zulässigen Netzwerkausdehnung und eine Erweiterung der Teilnehmerzahl. Der kompakte Repeater PSM-ME-RS485/RS485-P ist universell in RS-485-2-Draht-Bussystemen einsetzbar. Das Gerät unterstützt Bussysteme mit dem Datenformat UART/NRZ mit 10 oder 11 Bit Zeichenlänge.
PSM-ME-RS485/RS485-P
-
Repeater
2744429
Repeater, zur Potenzialtrennung und Reichweitenerhöhung in RS-485-2-Draht-Bussystemen, 3-Wege-Trennung, schienenmontabel. Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.
Produktdetails
UL Recognized
Zulassungs-ID: E238705DNV GL
Zulassungs-ID: TAA00001KR_7KC
Zulassungs-ID: KCC-REI-PCK-FL274442cUL Recognized
Zulassungs-ID: E199827| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 0,09 A | |||
cUL Listed
Zulassungs-ID: E199827UL Listed
Zulassungs-ID: E199827Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Montage auf Standard-EN-Tragschiene
Übertragungsraten bis 1,5 Mbit/s
Hochwertige 3-Wege-Trennung zwischen allen Schnittstellen
Platzoptimiertes 22,5 mm schmales Gerät
Integrierte, zuschaltbare Abschlusswiderstände
Alle Anschlüsse steckbar über COMBICON-Schraubklemme
Schiffbauzulassung nach DNV GL