SUBCON-PLUS-PROFIB/PG
-
D-SUB-Busstecker
2744403
D-SUB-Stecker, 9-polig, Stift, 35°-Kabelabgang, Bussystem: PROFIBUS DP bis 12 MBit/s mit Pg-D-SUB-Buchse zum Anschluss eines Programmiergeräts, Abschlusswiderstand über Schiebeschalter zuschaltbar, Pinbelegung: 3, 5, 6, 8; Federkraftanschlussklemmen
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Nutzungsbeschränkung | |
| CCCex -Hinweis | Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt. |
| Produkttyp | Datenstecker |
| MTTF | 6706 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21 %) |
| 1817 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 %) | |
| 155 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 100 %) | |
| Pinbelegung | 3, 5, 6, 8 |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,025 W |
| Nennspannung UN | 5 V |
| Nennstrom IN | 100 mA |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| D-SUB-Steckanschluss | |
| Anschlussart | D-SUB-Stecker |
| Printanschluss | |
| Anschlussart | Zugfederanschluss |
| Abisolierlänge | 9 mm |
| Leiterquerschnitt starr min | 0,12 mm² |
| Leiterquerschnitt starr max | 0,5 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle starr AWG min. | 26 |
| Einleiter/Klemmstelle starr AWG max. | 20 |
| Programmieranschluss | |
| Anschlussart | D-SUB-Buchse |
| Bussystem | PROFIBUS DP |
| Signal | PROFIBUS |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 16 mm |
| Höhe | 49,5 mm |
| Länge | 60 mm |
| Farbe (Gehäuse) | weißaluminium (RAL 9006) |
| Material (Gehäuse) | ABS (metallisiert) |
| Leitungsaußendurchmesser | 7,6 mm ... 8,4 mm (Ankommende Busleitung) |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | > 200 |
| Befestigungsschrauben | 4-40 UNC |
| Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibration (Betrieb): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ-Richtung |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Schock (Betrieb): 15g, 11 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP40 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 75 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 80 °C |
| Höhenlage | ≤ 5000 m (Einschränkung siehe Herstellererklärung für Höhenbetrieb) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Zertifikat | PxCIF15ATEX2744348X |
| Hinweis | Beachten Sie die besonderen Installationshinweise in der Dokumentation! |
| UKEX | |
| Kennzeichnung | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Zertifikat | PxCIMA22UKEX2744348X |
| Schadgastest | |
| Kennzeichnung | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen | VDMA 24364:2018-05 |
| Artikelnummer | 2744403 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DK |
| Produktschlüssel | DNC531 |
| GTIN | 4017918819453 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 46,1 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 43,2 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440302 |
| ECLASS-15.0 | 27440322 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001132 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | b1e097ff-71fd-4eb9-b0ae-6379ed498b85 |
Kompatible Produkte
-
QUICK WIREFOX 6 - Abisolierzange 1204384
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - Abisolierwerkzeug 2744623
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Bussystem-Leitung 2744652
-
SZF 0-0,4X2,5 - Schraubendreher 1204504
-
SZK PH1 VDE - Schraubendreher 1205150
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - D-SUB-Busstecker 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - D-SUB-Busstecker 2313685
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Abschlusswiderstand 2702636
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg