Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SUBCON-PLUS-PROFIB - D-SUB-Busstecker
2744348

D-SUB-Stecker, 9-polig, Stift, zwei Kabelzuführungen unter 35°, Bussystem: PROFIBUS DP bis 12 MBit/s, Abschlusswiderstand über Schiebeschalter zuschaltbar, Pinbelegung: 3, 5, 6, 8; Federkraftanschlussklemmen

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Geeignet für alle gängigen Fast-Connect-PROFIBUS-Kabel und RS-485-Busleitungen
Änderung der D-SUB-Orientierung durch wendbaren Anschlussblock