PSM-LWL-RUGGED-980/1000
-
LWL-Kabel
2744322
Polymerfaserkabel, duplex 980 µm / 1000 µm, schwere Ausführung für die Verlegung in stationären Anlagen und Maschinen, Meterware ohne Stecker
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Robustes Installationskabel für die Verlegung in stationären Anlagen und Maschinen
Für den Innenbereich
Ausgelegt für erhöhte Anforderungen an Zug- und Querdruckbelastungen
Verstärkter Polyurethan-(PUR)-Außenmantel
2,2-mm-Einzeladern aus hochstrapazierfähigem Polyamid (PA)
Halogenfrei, Ozon- und UV-beständig