PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - LWL-Kabel
2744319

Polymerfaserkabel, duplex 980 µm /1000 µm, mittelschwere Ausführung für die Verlegung in stationären Anlagen und Maschinen, Meterware ohne Stecker

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Universelles Installationskabel für die Verlegung in stationären Anlagen und Maschinen
Für den Innenbereich
Verstärkter Polyurethan-(PUR)-Außenmantel
2,2-mm-Einzeladern aus hochstrapazierfähigem Polyamid (PA)
Halogenfrei, Ozon- und UV-beständig