IB IL 24 FLM-PAC
-
Kommunikationsmodul
2736903
Inline, Abzweigklemme, zur Erweiterung des Inline-Lokalbusses, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s / 2 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker und Beschriftungsfeld
Produktdetails
Maßzeichnung |
|
Breite | 12,2 mm |
Höhe | 136,8 mm |
Tiefe | 71,5 mm |
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Nutzungsbeschränkung | |
EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
Nutzungsbeschränkung | |
CCCex -Hinweis | Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt. |
Inline-Lokalbus | |
Anzahl Schnittstellen | 1 (ankommender Lokalbus) |
Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kBit/s / 2 MBit/s (einsetzbar in Inline-Stationen mit diesen Übertragungsgeschwindigkeiten) |
Inline-Lokalbus | |
Anzahl der Kanäle | abgehender Lokalbus |
Anschlussart | Inline-Schirmstecker |
Hinweis zur Anschlussart | Standard-INTERUS-Leitung |
Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kBit/s / 2 MBit/s |
Modul | |
ID-Code (dez) | none |
ID-Code (hex) | none |
Eingabeadressraum | 0 Byte |
Ausgabeadressraum | 0 Byte |
Registerlänge | 0 Byte |
Bedarf an Parameterdaten | 0 Byte |
Bedarf an Konfigurationsdaten | 0 Byte |
Produkttyp | I/O-Komponente |
Produktfamilie | Inline |
Bauform | modular |
Lieferumfang | inklusive Inline-Stecker und Beschriftungsfeld |
Besondere Eigenschaften | zur Erweiterung des Inline-Lokalbusses |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,85 W |
Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
Versorgungsspannung | 7,5 V DC (über Potenzialrangierer) |
Stromaufnahme | 110 mA |
Potenziale | |
Versorgungsspannung | 24 V DC |
Stromaufnahme | max. 6 A (Fieldline Modular M8-Lokalbus, bei beidseitiger Einspeisung; je maximal 3 A für Hin- und Rückleitung) |
max. 55 mA (intern) |
Anschlusstechnik | |
Benennung Anschluss | Inline-Anschlussstecker |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Inline-Anschlussstecker | |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
Schutzart | IP20 |
Luftdruck (Betrieb) | 80 kPa ... 106 kPa (bis zu 2000 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich) |
Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 2736903 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | O1 - Automatisierungssys. |
Produktschlüssel | DRI152 |
GTIN | 4046356079204 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 92,8 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 43 g |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | d40353be-44b3-4e43-bd3b-e984f74d5bf8 |
Kompatible Produkte
-
IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN - Inline-Schirmstecker 2740245
-
IL CP - Kodierstern 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Beschriftungsfeld 2727501
-
EMT (62X10)R - Einsteckschild 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808710
-
UCT-TMF 6 - Marker für Klemmen 0828746
-
UC-TMF 6 - Marker für Klemmen 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0809735
-
UCT-TMF 12 - Marker für Klemmen 0829214
-
UC-TMF 12 - Marker für Klemmen 0819233
-
IB IL 24 SEG/F-D-PAC - Segmentierungsmodul 2861904
-
IBS RBC METER/F-T - Fernbusleitung 2723123
-
IBS RBC METER-T - Fernbusleitung 2806286
Ihre Vorteile
Anschluss von Fieldline Modular M8 an Fieldline Modular M12
Anschluss von Fieldline Modular M8 oder M12 an Inline Modular
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg