ME 22,5 F-UTG BUS/ 5 GN - Gehäuseunterteil
2735988

Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Metallfußriegel, flache Bauform, ohne Lüftungsschlitze, Breite: 22,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 84,8 mm, Farbe: grün (ähnlich RAL 6021), Querverbindung: integrierter Busverbinder, Polzahl Querverbinder: 5, Busverbinder: 5 parallele Kontakte

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Ihre Vorteile

Werkzeuglose Montage
Verfügbar in Baubreiten von 12,5 mm ... 90 mm,modular erweiterbar
Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
Varianz in der Anschlusstechnik
Montierbar auf die Tragschiene
Optional mit integriertem oder tragschienenmontierbarem Busverbinder