IBS RL 24 BK RB-LK-LK-2MBD
-
Buskoppler
2731597
Buskoppler mit Fern-Stich für INTERBUS; LWL-Technik mit 2 MBaud, robustes Metall-Gehäuse in der Schutzart IP67, werkzeuglose Montage auf separater Montageplatte, Einsatz direkt am Schweißroboter
Produktdetails
Breite | 179 mm |
Höhe | 67 mm |
Tiefe | 71 mm |
INTERBUS | |
Anschlussart | IP67-RL-Steckverbinder mit LWL-Anschluss |
Übertragungsgeschwindigkeit | 2 MBit/s |
Modul | |
ID-Code (dez) | 0C |
ID-Code (hex) | 12 |
Längencode (hex) | 0 |
Längencode (dez) | 0 |
Prozessdatenkanal | 0 Bit |
Eingabeadressraum | 0 Byte |
Ausgabeadressraum | 0 Byte |
Registerlänge | 0 Bit |
Produkttyp | I/O-Komponente |
Produktfamilie | Ruggedline |
Bauform | Blockbauweise |
Versorgung: Modulelektronik | |
Versorgungsspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 18,5 V DC ... 32 V DC (inklusive Welligkeit) |
Welligkeit | max. 3,6 VSS innerhalb des zulässigen Spannungsbereiches |
Anschlussart | LWL |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 55 °C |
Schutzart | IP65/IP67 |
Luftdruck (Betrieb) | 860 hPa ... 1080 hPa (bis zu 1500 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 660 hPa ... 1080 hPa (bis zu 3500 m üNN) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 100 % |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 95 % (keine Betauung) |
Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Luft- und Kriechstrecken | |
Luft- und Kriechstrecken | gemäß EN 50178: 1998 |
Montageart | auf Montageplatte |
Wandmontage |
Artikelnummer | 2731597 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | O1 - Automatisierungssys. |
Produktschlüssel | DRI511 |
GTIN | 4017918185732 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 778,1 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 610 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
-
IBS RL AP - Montageunterteil 2731128
-
IBS RL MARKER-SET - Beschriftungsschild 2732729
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - LWL-Kabel 2744322
-
PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - LWL-Kabel 2744335
-
PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - LWL-Kabel 2744319
-
IBS RL CONNECTION-LK - Kabelsatz 2733029
-
IBS PWR/5HD/F - Kabel 2731775
-
IBS PWR/5 - Kabel 2820000
-
IBS RL 24 ADAP-LK/T - Adapterset 2725040
-
IBS RL 24 ADAP-T/LK - Adapterset 2725037
-
IBS OPTOSUB-MA/M/R-LK-OPC - LWL-Umsetzer 2732635
-
IBS RL PLUG-LK/POF-F - Busanschlussstecker 2734183
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y-Verteiler 1683455
-
IBS CCO-R/L - Stecker-Set 2759883
-
IBS CCO-PSF/L - Stecker-Set 2780878
-
IBS CCO-PSM/L - Stecker-Set 2759906
-
IBS RL CABLE POF/ - Kabelsatz 2819956
-
IBS RL PROT-LK - Transportschutz 2819969
-
IBS RL MARKER-G-SET - Beschriftungsschild 2734727
-
IBS RL MARKER-K-SET - Beschriftungsschild 2734730
-
IBS RL FOC - Faserschneider 2725147
-
PSM-FO-POWERMETER - Messgerät 2799539
-
PSM-POF-KONFTOOL - Konfektionierungswerkzeug 2744131
Ihre Vorteile
Robustes Metallgehäuse
Umfangreiche Diagnosefunktionen
M12-Steckverbinder für Peripherie
Ruggedline-Steckverbinder für INTERBUS, wahlweise mit Fiber Optic oder Twisted Pair, und Versorgungsspannung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg