IBS RL 24 DIO 8/8/8-LK-2MBD - Dezentrales I/O-Gerät
2731571

Digitales Ein-/Ausgabegerät für INTERBUS; LWL-Technik mit 2 MBaud, acht Eingänge (24 V DC), acht Ausgänge (24 V DC, 0,5 A), Sensor-/ Aktor-Anschluss über 5-polige M12-Buchsen, robustes Metallgehäuse, Schutzart IP67

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Robustes Metallgehäuse
Umfangreiche Diagnosefunktionen
Ruggedline-Steckverbinder für INTERBUS, wahlweise mit Fiber Optic oder Twisted Pair, und Versorgungsspannung
M12-Steckverbinder für Peripherie