DOK 1,5-LA 24GN/O-M - Initiatoren-/Aktorenklemme
2717074

Initiatoren-/Aktorenklemme, Nennspannung: 24 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Konturgleich zu den Dreistock-Initiatorenklemmen DIK ..
Zur überspringenden Brückung können die Zinken der Einlegebrücke problemlos ausgebrochen werden
Zur optischen Signalisierung der Initiatoren- und Aktorenverdrahtung sind Klemmen mit Leuchtanzeigen in rot und grün erhältlich
In der oberen Etage befinden sich die beschriftbaren Durchgangsanschlüsse für die Signalleitung
Wechselseitiges Verdrahten von je einem Aktor und einem Initiator ist problemlos möglich
Diese Ausgangsklemmen kontaktieren, im Gegensatz zu den DIK-Klemmen, mit der unteren Etage direkt auf der Tragschiene und sind als PE-Anschluss grün-gelb markiert
Eine freie Verdrahtung aller Klemmstellen sowie eine feste Positionierung der Brücke wird durch die Verrastung des Kammrückens der Einlegebrücke mit dem Gehäuse der Klemme gewährleistet
Die mittlere Etage versorgt die angeschlossenen Aktoren mit Spannung