G 10/ 5 - Geräteklemme
2716732

Geräteklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 57 A, Anzahl der Anschlüsse: 10, Polzahl: 5, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm2, Querschnitt: 0,5 mm2 - 16 mm2, Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Fingersicherer Berührschutz