G 5/12 - Geräteklemme
2716127

Geräteklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 32 A, Anzahl der Anschlüsse: 24, Polzahl: 12, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: grau

Anschlussquerschnitt

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Fingersicherer Berührschutz