G 5/ 6 - Geräteklemme
2716062

Querschnitt
Anschlussart
Strom Piktogramm
Spannung Piktogramm

Geräteklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 32 A, Anzahl der Anschlüsse: 12, Polzahl: 6, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: grau

Anschlussquerschnitt

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Fingersicherer Berührschutz