DIK 1,5 - Initiatoren-/Aktorenklemme
2715966

Initiatoren-/Aktorenklemme, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, 1., 2. und 3. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

In der oberen Etage befinden sich die beschriftbaren Durchgangsanschlüsse für die Signalleitung
Untere Klemmstellen sind über eine trennbare Einlegebrücke brückbar
Die beiden unteren Klemmstellen übernehmen die Potenzialversorgung des Initiators