Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

MCR-SL-D-SPA-UI - Sollwertgeber
2710314

Digitaler Sollwertgeber mit manueller und automatischer Rampe zur Vorgabe von Strom und Spannungssignalen, 4-stellige Anzeige

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Automatische Sollwertvorgabe mit Hold-Funktion und 20 Stützpunkten
Manuelle Sollwertvorgabe per Direkteingabe
Flexibel einstellbare Signalbereiche 0 ... 12 V oder 0 ... 24 mA
Datensicherung bei Stromausfall
Manuelle Sollwertvorgabe mit Schrittweiteneinstellung
Anzeigewert-Parametrierung
Galvanische Trennung zwischen Ausgang und Versorgung