SUBCON-PLUS-CAN/SC2 - D-SUB-Busstecker
2708999

D-SUB-Stecker, 9-polige Buchse, zwei 35°-Kabelabgänge auf zwei Klemmreihen, Bussystem: CAN, CANopen®, SafetyBus-P bis 1 MBit/s, Abschlusswiderstand über Schiebeschalter zuschaltbar, Pinbelegung: 2, 3, 7, 9; Schraubanschlussklemmen

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Separate Klemmen für Busleitungen
Segmentweise Inbetriebnahme
Hohe Übertragungsrate
Kabelzuführung flexibel wählbar
Hohe EMV-Sicherheit
Konfektionierung unter Feldbedingungen
Geeignet für Buskabel gemäß CiA Draft Recommendation 303-1 mit einem Außendurchmesser von 8 mm
Zuschaltbarer Abschlusswiderstand
Änderung der D-SUB-Orientierung durch wendbaren Anschlussblock