PSI-MOS-PROFIB/FO1300 T - LWL-Umsetzer
2708892

LWL-Konverter mit integrierter optischer Diagnose, Alarmkontakt, für PROFIBUS bis 12 MBit/s, T-Koppler mit zwei LWL-Schnittstellen (SC-Duplex), 1300 nm, für Glasfaserkabel

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Durchrangierung der Versorgungsspannung und Datensignale über die Tragschienen-Busverbinder
Über Tragschienen-Busverbinder modular kombinierbar mit dem PSI-Kupfer-Repeater
Anschlüsse steckbar über COMBICON-Schraubklemme
Automatische Datenratenerkennung oder feste Einstellung der Datenrate über DIP-Schalter
Redundante Spannungsversorgung durch die optionale Systemstromversorgung möglich
Hochwertige galvanische Trennung zwischen allen Schnittstellen (PROFIBUS // LWL-Ports // Versorgung // Tragschienen-Busverbinder)
Zugelassen für den Einsatz in Zone 2
Integrierte optische Diagnose für die permanente Überwachung der LWL-Strecken
Potenzialfreier Schaltkontakt für die voreilende Alarmierung kritischer LWL-Strecken
Bit-Retiming für eine beliebige Kaskadierungstiefe
Für alle Datenraten bis 12 MBit/s geeignet