PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E-SO - LWL-Umsetzer
2708711

LWL-Konverter mit integrierter optischer Diagnose, lackierter Leiterplatte, Alarmkontakt, für PROFIBUS bis 12 MBit/s, T-Koppler mit zwei LWL-Schnittstellen (BFOC), 850 nm, für PCF- oder Glasfaserkabel (Multimode)

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Mit lackierter Leiterplatte zur erhöhten Widerstandsfähigkeit gegen salzhaltige Atmosphären
Anschlüsse steckbar über COMBICON-Schraubklemme
Über Tragschienen-Busverbinder modular kombinierbar mit dem PSI-Kupfer-Repeater
Durchrangierung der Versorgungsspannung und Datensignale über die Tragschienen-Busverbinder
Automatische Datenratenerkennung oder feste Einstellung der Datenrate über DIP-Schalter
Hochwertige galvanische Trennung zwischen allen Schnittstellen (PROFIBUS // LWL-Ports // Versorgung // Tragschienen-Busverbinder)
Redundante Spannungsversorgung durch die optionale Systemstromversorgung möglich
Zugelassen für den Einsatz in Zone 2
Integrierte optische Diagnose für die permanente Überwachung der LWL-Strecken
Eigensichere LWL-Schnittstelle (ex op is) zum direkten Anschluss an Geräte in der Zone 1
Potenzialfreier Schaltkontakt für die voreilende Alarmierung kritischer LWL-Strecken
Für alle Datenraten bis 12 MBit/s geeignet
Bit-Retiming für eine beliebige Kaskadierungstiefe
Schiffbauzulassung nach DNV GL