PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF - LWL-Steckverbinder
2708656

LWL-Steckverbinder, Schutzart: IP20, Polzahl: 2, MM, Material: Metall, Anschlussart: Push-Pull, Kabelabgang: gerade

Produktdetails








Ihre Vorteile

Kompakte Bauweise dank SC-RJ-Steckgesicht
Hervorragende Übertragungseigenschaften
Zur einfachen und schnellen Feldkonfektion oder Reparatur geeignet
Ohne kleben und polieren
Flexibel in der Anwendung dank wiederverwendbarer Steckverbinder