PSI-MOS-RS232/FO1300 E
-
LWL-Umsetzer
2708588
LWL-Konverter mit integrierter optischer Diagnose, Alarmkontakt, für RS-232-Schnittstellen bis 115,2 kBit/s, Endgerät mit einer LWL-Schnittstelle (SC-Duplex), 1300 nm, für Glasfaserkabel
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Nutzungsbeschränkung | |
CCCex -Hinweis | Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt. |
Produkttyp | Medienkonverter |
Produktfamilie | PSI-MOS |
MTTF | 942 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21 %) |
418 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 %) | |
172 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 100 %) | |
MTBF | 549 Jahre (Telcordia-Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21% (5 Tage pro Woche, 8 Std pro Tag)) |
113 Jahre (Telcordia-Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 % (5 Tage pro Woche, 12 Std pro Tag)) |
Galvanische Trennung | VCC // RS-232 |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 2,5 W |
Prüfspannung Datenschnittstelle/Versorgung | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Versorgung | |
Versorgungsspannungsbereich | 18 V DC ... 32 V DC |
Versorgungsnennspannung | 24 V DC (nach UL) |
Stromaufnahme typisch | 100 mA (24 V DC) |
Stromaufnahme maximal | ≤ 2 A (Bei Betrieb in einer Verbundstation, über den Tragschienen-Busverbinder) |
Schalten | |
Benennung Ausgang | Relaisausgang |
Beschreibung des Ausgangs | Störmeldeausgang |
Anzahl der Ausgänge | 1 |
Schaltspannung maximal | 60 V DC |
42 V AC | |
Grenzdauerstrom | 1 A |
Versorgung | |
Anschlussart | steckbare Schraubklemme COMBICON |
Einleiter/Klemmstelle starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 24 ... 14 |
Abisolierlänge | 7,00 mm |
Anzugsdrehmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Bitverzerrung, Eingang | ± 35 % (zulässig) |
Bitverzerrung, Ausgang | < 6,25 % |
Signal | Modbus |
Übertragungskanäle | 2 (1/1), RxD, TxD, vollduplex |
Daten: Optisch LWL | |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Sendeleistung minimal | -3,4 dBm (50/125 μm, Multimode-Glasfaser) |
-4,7 dBm (62,5/125 μm, Multimode-Glasfaser) | |
-5,5 dBm (9/125 μm, Singlemode-Glasfaser) | |
Übertragungslänge inkl. 3 dB Systemreserve | 27 km (mit F-G 50/125 0,7 dB/km bei 1300 nm) |
22 km (mit F-G 62,5/125 0,8 dB/km bei 1300 nm) | |
45 km (mit F-E 9/125 0,4 dB/km bei 1300 nm) | |
Übertragungsprotokoll | protokolltransparent zur RS-232-Schnittstelle |
Anschlussart | SC-Duplex |
Wellenlänge | 1300 nm |
Empfängerempfindlichkeit minimal | -25,5 dBm (50/125 μm, Multimode-Glasfaser) |
-25,5 dBm (62,5/125 μm, Multimode-Glasfaser) | |
-26,5 dBm (9/125 μm, Singlemode-Glasfaser) | |
Empfängerempfindlichkeit maximal | 0 dBm |
Übertragungsmedium | Multimode-Glasfaser |
Singlemode-Glasfaser | |
Daten: RS-232-Schnittstelle, nach ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
Serielle Übertragungsrate | 9,6 kBit/s ... 115,2 kBit/s |
Anschlussart | D-SUB-9-Stecker |
Übertragungslänge | ≤ 15 m |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Dateiformat/Kodierung | UART (11 Bit, NRZ) |
Datenrichtungsumschaltung | selbststeuernd |
Maßzeichnung |
|
Breite | 35 mm |
Höhe | 99 mm |
Tiefe | 105 mm |
Farbe (Gehäuse) | grün (RAL 6021) |
Material (Gehäuse) | PA 6.6-FR |
LWL-Leitung | |
Fasertypen | 50/125 µm |
9/125 µm | |
Glasfaser |
Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibration (Betrieb): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ-Richtung |
Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Schock (Betrieb): 15g, 11 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höhenlage | ≤ 5000 m (Einschränkung siehe Herstellererklärung für Höhenbetrieb) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 30 % ... 95 % (keine Betauung) |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
ATEX | |
Kennzeichnung | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
Hinweis | Beachten Sie die besonderen Installationshinweise in der Dokumentation! |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | 508 Listed |
508 Recognized | |
Schadgastest | |
Kennzeichnung | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 55011 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Kontaktentladung | ± 6 kV |
Luftentladung | ± 8 kV |
Bemerkung | Kriterium B |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Feldstärke | 10 V/m |
Bemerkung | Kriterium A |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Eingang | ± 2 kV |
Signal | ± 2 kV |
Bemerkung | Kriterium B |
Stoßstrombelastung (Surge) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
Stoßstrombelastung (Surge) | |
Eingang | ± 0,5 kV |
Signal | ± 1 kV |
Bemerkung | Kriterium B |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Bemerkung | Kriterium A |
Spannung | 10 V |
Störaussendung | |
Normen/Bestimmungen | EN 55011 |
Bemerkung | Klasse A, Einsatzgebiet Industrie |
Kriterien | |
Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen | VDMA 24364:2018-05 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 2708588 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M1 - Kommunikationstechn. |
Produktschlüssel | DNC215 |
GTIN | 4046356176286 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 245,8 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 183,78 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43201500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 79d9c3e3-067f-49ba-ab9e-5448ae9e7261 |
Kompatible Produkte
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115423
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115550
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115548
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115582
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115581
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115617
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - LWL-Patch-Kabel 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - LWL-Patch-Kabel 2901559
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - LWL-Kabel 2799432
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - LWL-Kabel 2799322
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Stromversorgung 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Tragschienen-Busverbinder 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/PP000-3,81 BK - Tragschienen-Busverbinder 2890014
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Tragschienen-Busverbinder 2713645
-
SUBCON 9/F-SH - D-SUB-Busstecker 2761499
Ihre Vorteile
Anschlüsse steckbar über COMBICON-Schraubklemme
Durchrangierung der Versorgungsspannung und Datensignale über die Tragschienen-Busverbinder
Redundante Spannungsversorgung durch die optionale Systemstromversorgung möglich
Hochwertige galvanische Trennung zwischen allen Schnittstellen (RS-232 // LWL-Ports // Versorgung // Tragschienen-Busverbinder)
Zugelassen für den Einsatz in Zone 2
Potenzialfreier Schaltkontakt für die voreilende Alarmierung kritischer LWL-Strecken
Integrierte optische Diagnose für die permanente Überwachung der LWL-Strecken
Automatische Datenratenerkennung für alle Datenraten bis 115,2 kBit/s
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg