Die LWL-Umsetzer PSI-MOS-RS485W2/FO... wandeln protokolltransparent das elektrische in ein optisches Datensignal um. Die integrierte optische Diagnose ermöglicht eine permanente Überwachung der LWL-Strecken während der Installation und auch während des Betriebs. Fällt die Signalleistung der LWL-Strecken auf einen kritischen Pegel, wird der potenzialfreie Schaltkontakt aktiviert. Die Endgeräte PSI-MOS-RS485W2/FO... E realisieren die Umsetzung einer RS-485-Schnittstelle auf ein LWL-Kabel. Sie werden vorzugsweise für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen eingesetzt.
PSI-MOS-RS485W2/FO 660 E
-
LWL-Umsetzer
2708313
LWL-Konverter mit integrierter optischer Diagnose, Alarmkontakt, für RS-485 2-Draht-Bussysteme (SUCONET K, Modbus ...) bis 500 kBit/s, NRZ-Kodierung, Endgerät mit einer LWL-Schnittstelle (FSMA), 660 nm, für Polymer-/PCF-Faserkabel
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Nutzungsbeschränkung | |
CCCex -Hinweis | Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt. |
Produkttyp | Medienkonverter |
Produktfamilie | PSI-MOS |
MTTF | 967 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21 %) |
428 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 %) | |
176 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 100 %) | |
MTBF | 358 Jahre (Telcordia-Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21% (5 Tage pro Woche, 8 Std pro Tag)) |
73 Jahre (Telcordia-Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 % (5 Tage pro Woche, 12 Std pro Tag)) |
Galvanische Trennung | VCC // RS-485 |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 2,4 W |
Prüfspannung Datenschnittstelle/Versorgung | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Versorgung | |
Versorgungsspannungsbereich | 18 V DC ... 30 V DC (über steckbare Schraubklemme COMBICON) |
Versorgungsnennspannung | 24 V DC (nach UL) |
Stromaufnahme typisch | 100 mA (24 V DC) |
Stromaufnahme maximal | 130 mA |
≤ 2 A (Bei Betrieb in einer Verbundstation, über den Tragschienen-Busverbinder) |
Schalten | |
Benennung Ausgang | Relaisausgang |
Beschreibung des Ausgangs | Störmeldeausgang |
Anzahl der Ausgänge | 1 |
Schaltspannung maximal | 60 V DC (Ohmsche Last, allgemeine Last) |
30 V AC (ohmsche Last) | |
42 V AC (peak, ohmsche Last) | |
Grenzdauerstrom | 0,46 A |
Versorgung | |
Anschlussart | steckbare Schraubklemme COMBICON |
Abisolierlänge | 7,00 mm |
Anzugsdrehmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Bitverzerrung, Eingang | ± 35 % (zulässig) |
Bitverzerrung, Ausgang | < 6,25 % |
Bitverzögerung | ≤ 1 Bit |
Signal | Modbus |
S-BUS | |
Suconet K | |
J-BUS | |
DATA HIGHWAY | |
Daten: Optisch LWL | |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Sendeleistung minimal | -4,6 dBm (980/1000 µm) |
-16 dBm (200/230 µm) | |
Übertragungslänge inkl. 3 dB Systemreserve | 100 m (F-P 980/1000 230 dB/km mit Schnellmontagestecker) |
800 m (F-K 200/230 10 dB/km mit Schnellmontagestecker) | |
Übertragungsprotokoll | protokolltransparent zur RS-485-Schnittstelle |
Anschlussart | F-SMA |
Wellenlänge | 660 nm |
Empfängerempfindlichkeit minimal | -30,2 dBm |
Empfängerempfindlichkeit maximal | -3 dBm (980/1000 µm) |
Übertragungsmedium | Polymerfaser |
PCF-Faser | |
Daten: RS-485-Schnittstelle, 2-Draht | |
Serielle Übertragungsrate | 4,8/ 9,6/ 19,2/ 38,4/ 57,6/ 75/ 93,75/ 115,2/ 136/ 187,5/ 375/ 500 kBit/s |
Anschlussart | Steckbarer Schraubanschluss |
Übertragungslänge | ≤ 1200 m (abhängig von Datenrate mit geschirmter, verdrillter Datenleitung) |
Abschlusswiderstand | 390 Ω (zuschaltbar) |
220 Ω | |
390 Ω | |
Einleiter/Klemmstelle starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel AWG max | 14 |
Leiterquerschnitt flexibel AWG min | 24 |
Einleiter/Klemmstelle starr AWG max. | 14 |
Einleiter/Klemmstelle starr AWG min. | 24 |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Dateiformat/Kodierung | UART (11/10 Bit umschaltbar, NRZ), schlupftolerant |
Datenrichtungsumschaltung | selbststeuernd |
Breite | 35 mm |
Höhe | 99 mm |
Tiefe | 105 mm |
Farbe (Gehäuse) | grau (RAL 7042) |
Material (Gehäuse) | PA 6.6-FR |
LWL-Leitung | |
Fasertypen | 980/1000 µm |
200/230 µm | |
Polymerfaser | |
PCF-Faser |
Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibration (Betrieb): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ-Richtung |
Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Schock (Betrieb): 15g, 11 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höhenlage | ≤ 5000 m (Einschränkung siehe Herstellererklärung für Höhenbetrieb) |
≤ 2000 m (Ex-Bereiche) | |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 30 % ... 95 % (keine Betauung) |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
ATEX | |
Kennzeichnung | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Zertifikat | UL 21 ATEX 2550X |
Hinweis | Beachten Sie die besonderen Installationshinweise in der Dokumentation! |
ATEX, LWL-Schnittstelle | |
Kennzeichnung | II (2) G [Ex op is Gb] IIC |
II (2) D [Ex op is Db] IIIC | |
Zertifikat | PTB 06 ATEX 2042 U |
Hinweis | Beachten Sie die besonderen Installationshinweise in der Dokumentation! |
IECEx | |
Kennzeichnung | Ex ec IIC T4 Gc |
Zertifikat | IECEx ULD 21.0013X |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc |
Ex ec IIC T4 Gc X | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
Schadgastest | |
Kennzeichnung | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Schiffbau | |
Kennzeichnung | DNV GL |
Schiffbau-Daten | |
Temperature | B |
Humidity | A |
Vibration | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 55011 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Kontaktentladung | ± 6 kV |
Luftentladung | ± 8 kV |
Bemerkung | Kriterium B |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Feldstärke | 10 V/m |
Bemerkung | Kriterium A |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Eingang | ± 2 kV |
Signal | ± 2 kV |
Bemerkung | Kriterium B |
Stoßstrombelastung (Surge) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
Stoßstrombelastung (Surge) | |
Eingang | ± 0,5 kV |
Signal | ± 1 kV |
Bemerkung | Kriterium B |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Bemerkung | Kriterium A |
Spannung | 10 V |
Störaussendung | |
Normen/Bestimmungen | EN 55011 |
Bemerkung | Klasse A, Einsatzgebiet Industrie |
Kriterien | |
Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen | VDMA 24364:2018-05 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 2708313 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M1 - Kommunikationstechn. |
Produktschlüssel | DNC212 |
GTIN | 4017918974015 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 232,266 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 186,98 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43201500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
PSM-SET-FSMA/4-KT - LWL-Steckverbinder 2799720
-
PSM-SET-FSMA/4-HCS - LWL-Steckverbinder 2799487
-
FL FOC PN-B-980/1000 - LWL-Kabel 2313397
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - LWL-Kabel 2744322
-
FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - LWL-Kabel 2313407
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - LWL-Kabel 2799885
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - LWL-Kabel 2799445
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Stromversorgung 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Tragschienen-Busverbinder 2713645
-
PSM-POF-KONFTOOL - Konfektionierungswerkzeug 2744131
-
PSM-SET-FSMA-POLISH - Konfektionierungswerkzeug 2799348
-
PSM-FO-POWERMETER - Messgerät 2799539
-
PSM-SET-FSMA-LINK/2 - LWL-Kupplung 2799416
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schraubendreher 1205037
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - Abisolierwerkzeug 2744623
-
PSM PTK - Anschlussverteiler 2760623
-
PSM PTK-4 - Anschlussverteiler 2799364
-
PSI-REP-RS485W2 - Repeater 2313096
-
PSM-ME-RS485/RS485-P - Repeater 2744429
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Bussystem-Leitung 2744652
-
SUBCON-PLUS M1 - D-SUB-Busstecker 2761826
-
SUBCON-PLUS F1 - D-SUB-Busstecker 2744267
-
SUBCON-PLUS M2 - D-SUB-Busstecker 2761839
-
SUBCON-PLUS F2 - D-SUB-Busstecker 2799490
-
SUBCON-PLUS 9/M - D-SUB-Busstecker 2744018
-
SUBCON-PLUS 9/F - D-SUB-Busstecker 2744241
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Abschlusswiderstand 2702636
-
PSI-MOS-RS485W2/FO 660 T - LWL-Umsetzer 2708300
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - LWL-Patch-Kabel 1402191
Ihre Vorteile
Über Tragschienen-Busverbinder modular kombinierbar mit dem PSI-Kupfer-Repeater
Durchrangierung der Versorgungsspannung und Datensignale über die Tragschienen-Busverbinder
Anschlüsse steckbar über COMBICON-Schraubklemme
Automatische Datenratenerkennung oder feste Einstellung der Datenrate über DIP-Schalter
Hochwertige galvanische Trennung zwischen allen Schnittstellen (RS-485 // LWL-Ports // Versorgung // Tragschienen-Busverbinder)
Redundante Spannungsversorgung durch die optionale Systemstromversorgung möglich
Zugelassen für den Einsatz in Zone 2
Eigensichere LWL-Schnittstelle (ex op is) zum direkten Anschluss an Geräte in der Zone 1
Integrierte optische Diagnose für die permanente Überwachung der LWL-Strecken
Potenzialfreier Schaltkontakt für die voreilende Alarmierung kritischer LWL-Strecken
Für Datenraten bis 500 kBit/s geeignet
Bit-Retiming für eine beliebige Kaskadierungstiefe
Schiffbauzulassung nach DNV GL
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg