Die Geräte PSI-MOS-PROFIB/FO... setzen kupfergebundene PROFIBUS-Schnittstellen auf Lichtwellenleiter um. Die integrierte optische Diagnose ermöglicht eine permanente Überwachung der LWL-Strecken während der Installation und auch während des Betriebs. Fällt die Signalleistung der LWL-Strecken auf einen kritischen Pegel, wird der potenzialfreie Schaltkontakt aktiviert. Mit den T-Kopplern PSI-MOS-PROFIB/FO... T wird eine Umsetzung auf zwei Lichtwellenleiterkabel ermöglicht. Mit ihnen lassen sich redundante Linienstrukturen sowie Ringstrukturen für eine erhöhte Anlagenverfügbarkeit realisieren.
PSI-MOS-PROFIB/FO 660 T
-
LWL-Umsetzer
2708287
LWL-Konverter mit integrierter optischer Diagnose, Alarmkontakt, für PROFIBUS bis 12 MBit/s, T-Koppler mit zwei LWL-Schnittstellen (FSMA), 660 nm, für Polymer-/PCF-Faserkabel
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Nutzungsbeschränkung | |
CCCex -Hinweis | Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt. |
Produkttyp | Medienkonverter |
Produktfamilie | PSI-MOS |
MTTF | 213 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21 %) |
150 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 %) | |
86 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 100 %) | |
MTBF | 201 Jahre (Telcordia-Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21% (5 Tage pro Woche, 8 Std pro Tag)) |
42 Jahre (Telcordia-Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 % (5 Tage pro Woche, 12 Std pro Tag)) |
Galvanische Trennung | VCC // RS-485 |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 2,4 W |
Prüfspannung Datenschnittstelle/Versorgung | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Versorgung | |
Versorgungsspannungsbereich | 18 V DC ... 30 V DC (über steckbare Schraubklemme COMBICON) |
Versorgungsnennspannung | 24 V DC (nach UL) |
Stromaufnahme typisch | 100 mA (24 V DC) |
Stromaufnahme maximal | 130 mA |
≤ 2 A (Bei Betrieb in einer Verbundstation, über den Tragschienen-Busverbinder) |
Schalten | |
Benennung Ausgang | Relaisausgang |
Beschreibung des Ausgangs | Störmeldeausgang |
Anzahl der Ausgänge | 1 |
Schaltspannung maximal | 60 V DC (Ohmsche Last, allgemeine Last) |
30 V AC (ohmsche Last) | |
42 V AC (peak, ohmsche Last) | |
Grenzdauerstrom | 0,46 A |
Versorgung | |
Anschlussart | steckbare Schraubklemme COMBICON |
Abisolierlänge | 7,00 mm |
Anzugsdrehmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Bitverzerrung, Eingang | ± 35 % (zulässig) |
Bitverzerrung, Ausgang | < 6,25 % |
Bitverzögerung | < 1 Bit (DIP 7 = OFF, Standardbetrieb) |
11 Bit (DIP 7 = ON, Redundanzbetrieb) | |
Signal | PROFIBUS |
Daten: Optisch LWL | |
Anzahl der Kanäle | 2 |
Sendeleistung minimal | -3 dBm (980/1000 µm) |
-15,4 dBm (200/230 µm) | |
Übertragungslänge inkl. 3 dB Systemreserve | 70 m (F-P 980/1000 230 dB/km mit Schnellmontagestecker) |
400 m (F-K 200/230 10 dB/km mit Schnellmontagestecker) | |
Übertragungsprotokoll | protokolltransparent zur RS-485-Schnittstelle |
Anschlussart | F-SMA |
Wellenlänge | 660 nm |
Empfängerempfindlichkeit minimal | -30 dBm |
Empfängerempfindlichkeit maximal | -3 dBm (980/1000 µm) |
Übertragungsmedium | Polymerfaser |
PCF-Faser | |
Daten: PROFIBUS nach IEC 61158, RS-485 2-Draht, halbduplex, selbststeuernd | |
Serielle Übertragungsrate | ≤ 12 MBit/s |
Anschlussart | D-SUB-9-Buchse |
Übertragungslänge | ≤ 1200 m (abhängig von der Datenrate mit geschirmter, paarweise verdrillter Datenleitung) |
Einleiter/Klemmstelle starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel AWG max | 14 |
Leiterquerschnitt flexibel AWG min | 24 |
Einleiter/Klemmstelle starr AWG max. | 14 |
Einleiter/Klemmstelle starr AWG min. | 24 |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Dateiformat/Kodierung | UART (11 Bit, NRZ) |
Datenrichtungsumschaltung | selbststeuernd |
Ausgangsnennspannung | 5 V ±0,25 (50 mA) |
Maßzeichnung |
|
Breite | 35 mm |
Höhe | 99 mm |
Tiefe | 106 mm |
Farbe (Gehäuse) | grün (RAL 6021) |
Material (Gehäuse) | PA 6.6-FR |
LWL-Leitung | |
Fasertypen | 980/1000 µm |
200/230 µm | |
Polymerfaser | |
PCF-Faser |
Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ-Richtung |
Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 15g, 11 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls |
Freier Fall nach IEC 60068-2-32 | : 1 m |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höhenlage | ≤ 5000 m (Einschränkung siehe Herstellererklärung für Höhenbetrieb) |
≤ 2000 m (Ex-Bereiche) | |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 30 % ... 95 % (keine Betauung) |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
ATEX | |
Kennzeichnung | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
Hinweis | Beachten Sie die besonderen Installationshinweise in der Dokumentation! |
ATEX, LWL-Schnittstelle | |
Kennzeichnung | II (2) G [Ex op is Gb] IIC |
II (2) D [Ex op is Db] IIIC | |
Zertifikat | PTB 06 ATEX 2042 U |
Hinweis | Beachten Sie die besonderen Installationshinweise in der Dokumentation! |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5 |
Class I, Zone 2, Ex nC nL IIC T5 X | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
PROFIBUS-Interoperabilität | |
Hinweis | Getestet durch unabhängiges PNO-Prüflabor (PN059-485-01) |
ABB-Zertifizierung | |
Kennzeichnung | IndustrialIT enabled |
Hinweis | Diese Zertifizierung ist ein Trademark der ABB. |
Schadgastest | |
Kennzeichnung | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Schiffbau | |
Kennzeichnung | DNV GL |
Schiffbau-Daten | |
Temperature | B |
Humidity | A |
Vibration | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 55011 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Kontaktentladung | ± 6 kV |
Luftentladung | ± 8 kV |
Bemerkung | Kriterium B |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Feldstärke | 10 V/m |
Bemerkung | Kriterium A |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Eingang | ± 2 kV |
Signal | ± 2 kV |
Bemerkung | Kriterium B |
Stoßstrombelastung (Surge) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
Stoßstrombelastung (Surge) | |
Eingang | ± 0,5 kV |
Signal | ± 1 kV |
Bemerkung | Kriterium B |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Bemerkung | Kriterium A |
Spannung | 10 V |
Störaussendung | |
Normen/Bestimmungen | EN 55011 |
Bemerkung | Klasse A, Einsatzgebiet Industrie |
Kriterien | |
Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen | VDMA 24364:2018-05 |
Luft- und Kriechstrecken | |
Normen/Bestimmungen | DIN EN 60664-1 |
VDE 0110-1 | |
DIN EN 50178 | |
EN 60950 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 2708287 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M1 - Kommunikationstechn. |
Produktschlüssel | DNC211 |
GTIN | 4017918973988 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 263,1 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 191,38 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43201500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | aa04adda-dd4f-476b-add5-c1f47175302b |
Kompatible Produkte
-
PSM-SET-FSMA/4-KT - LWL-Steckverbinder 2799720
-
PSM-SET-FSMA/4-HCS - LWL-Steckverbinder 2799487
-
FL FOC PN-B-980/1000 - LWL-Kabel 2313397
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - LWL-Kabel 2744322
-
FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - LWL-Kabel 2313407
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - LWL-Kabel 2799885
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - LWL-Kabel 2799445
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Stromversorgung 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Tragschienen-Busverbinder 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/PP000-3,81 BK - Tragschienen-Busverbinder 2890014
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Tragschienen-Busverbinder 2713645
-
PSM-POF-KONFTOOL - Konfektionierungswerkzeug 2744131
-
PSM-HCS-KONFTOOL - Konfektionierungswerkzeug 2799526
-
PSM-SET-FSMA-POLISH - Konfektionierungswerkzeug 2799348
-
PSM-FO-POWERMETER - Messgerät 2799539
-
PSM-SET-FSMA-LINK/2 - LWL-Kupplung 2799416
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - D-SUB-Busstecker 2708232
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - D-SUB-Busstecker 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - D-SUB-Busstecker 2744380
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schraubendreher 1205037
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - Abisolierwerkzeug 2744623
-
PSM PTK - Anschlussverteiler 2760623
-
PSM PTK-4 - Anschlussverteiler 2799364
-
PSI-REP-PROFIBUS/12MB - Repeater 2708863
-
PSM-ME-RS485/RS485-P - Repeater 2744429
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Bussystem-Leitung 2744652
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Abschlusswiderstand 2702636
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - D-SUB-Busstecker 2313708
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - D-SUB-Busstecker 2313685
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/M12 - D-SUB-Busstecker 2902321
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90X/M12 - D-SUB-Busstecker 2902729
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/M12 - D-SUB-Busstecker 2902318
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/35/M12 - D-SUB-Busstecker 2902320
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - LWL-Patch-Kabel 1402191
Ihre Vorteile
Über Tragschienen-Busverbinder modular kombinierbar mit dem PSI-Kupfer-Repeater
Durchrangierung der Versorgungsspannung und Datensignale über die Tragschienen-Busverbinder
Anschlüsse steckbar über COMBICON-Schraubklemme
Automatische Datenratenerkennung oder feste Einstellung der Datenrate über DIP-Schalter
Redundante Spannungsversorgung
Hochwertige galvanische Trennung zwischen allen Schnittstellen (PROFIBUS // LWL-Ports // Versorgung // Tragschienen-Busverbinder)
Zugelassen für den Einsatz in Zone 2
Integrierte optische Diagnose für die permanente Überwachung der LWL-Strecken
Eigensichere LWL-Schnittstelle (ex op is) zum direkten Anschluss an Geräte in der Zone 1
Potenzialfreier Schaltkontakt für die voreilende Alarmierung kritischer LWL-Strecken
Für alle Datenraten bis 12 MBit/s geeignet
Bit-Retiming für eine beliebige Kaskadierungstiefe
Schiffbauzulassung nach DNV GL
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg