Die Geräte PSI-MOS-PROFIB/FO... setzen kupfergebundene PROFIBUS-Schnittstellen auf Lichtwellenleiter um. Die integrierte optische Diagnose ermöglicht eine permanente Überwachung der LWL-Strecken während der Installation und auch während des Betriebs. Fällt die Signalleistung der LWL-Strecken auf einen kritischen Pegel, wird der potenzialfreie Schaltkontakt aktiviert. Mit den T-Kopplern PSI-MOS-PROFIB/FO... T wird eine Umsetzung auf zwei Lichtwellenleiterkabel ermöglicht. Mit ihnen lassen sich redundante Linienstrukturen sowie Ringstrukturen für eine erhöhte Anlagenverfügbarkeit realisieren.
PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T
-
LWL-Umsetzer
2708261
LWL-Konverter mit integrierter optischer Diagnose, Alarmkontakt, für PROFIBUS bis 12 Mbit/s, T-Koppler mit zwei LWL-Schnittstellen (BFOC), 850 nm, für PCF-/Glasfaserkabel (Multimode)
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Hinweis zur Anwendung | Nach dem derzeitigen Stand bereiten wir das Produkt so vor, dass es ab dem 11.12.2027 die Anforderungen des Cyber Resilience Acts der EU (CRA) auf Basis der aktuell zum CRA verfügbaren Informationen einhalten wird. |
| Nutzungsbeschränkung | |
| CCCex -Hinweis | Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt. |
| Produkttyp | Medienkonverter |
| Produktfamilie | PSI-MOS |
| MTTF | 212 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21 %) |
| 150 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 %) | |
| 86 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 100 %) | |
| MTBF | 149 Jahre (Telcordia-Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21% (5 Tage pro Woche, 8 Std pro Tag)) |
| 24 Jahre (Telcordia-Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 % (5 Tage pro Woche, 12 Std pro Tag)) | |
| Besondere Eigenschaften | Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet |
| Galvanische Trennung | VCC // RS-485 |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 2,88 W |
| Prüfspannung Datenschnittstelle/Versorgung | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | 18 V DC ... 30 V DC (über steckbare Schraubklemme COMBICON) |
| Versorgungsnennspannung | 24 V DC |
| Stromaufnahme typisch | 120 mA (24 V DC) |
| Stromaufnahme maximal | 130 mA |
| ≤ 2 A (Bei Betrieb in einer Verbundstation, über den Tragschienen-Busverbinder) | |
| Schalten | |
| Benennung Ausgang | Relaisausgang |
| Beschreibung des Ausgangs | Störmeldeausgang |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Schaltspannung maximal | 60 V DC (Ohmsche Last, allgemeine Last) |
| 30 V AC (ohmsche Last) | |
| 42 V AC (peak, ohmsche Last) | |
| Grenzdauerstrom | 0,46 A |
| Versorgung | |
| Anschlussart | steckbare Schraubklemme COMBICON |
| Einleiter/Klemmstelle starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 24 ... 14 |
| Abisolierlänge | 7,00 mm |
| Anzugsdrehmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Bitverzerrung, Eingang | ± 35 % (zulässig) |
| Bitverzerrung, Ausgang | < 6,25 % |
| Bitverzögerung | < 1 Bit (DIP 7 = OFF, Standardbetrieb) |
| 11 Bit (DIP 7 = ON, Redundanzbetrieb) | |
| Signal | PROFIBUS |
| Daten: Optisch LWL | |
| Anzahl der Kanäle | 2 |
| Sendeleistung minimal | -4,2 dBm (200/230 µm) |
| -17,8 dBm (50/125 µm) | |
| -14,6 dBm (62,5/125 µm) | |
| Übertragungslänge inkl. 3 dB Systemreserve | 2600 m (mit F-G 50/125 2,5 dB/km) |
| 3300 m (mit F-G 62,5/125 3,0 dB/km) | |
| 800 m (F-K 200/230 10 dB/km mit Schnellmontagestecker) | |
| Übertragungsprotokoll | protokolltransparent zur RS-485-Schnittstelle |
| Anschlussart | B-FOC (ST®) |
| Wellenlänge | 850 nm |
| Empfängerempfindlichkeit minimal | -30 dBm (50/125 µm) |
| Empfängerempfindlichkeit maximal | -3 dBm (200/230 µm) |
| Übertragungsmedium | PCF-Faser |
| Multimode-Glasfaser | |
| Daten: PROFIBUS nach IEC 61158, RS-485 2-Draht, halbduplex, selbststeuernd | |
| Serielle Übertragungsrate | ≤ 12 Mbit/s |
| Anschlussart | D-SUB-9-Buchse |
| Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm |
| Übertragungslänge | ≤ 1200 m (abhängig von der Datenrate mit geschirmter, paarweise verdrillter Datenleitung) |
| Einleiter/Klemmstelle starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel AWG max | 14 |
| Leiterquerschnitt flexibel AWG min | 24 |
| Einleiter/Klemmstelle starr AWG max. | 14 |
| Einleiter/Klemmstelle starr AWG min. | 24 |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Dateiformat/Kodierung | UART (11 Bit, NRZ) |
| Datenrichtungsumschaltung | selbststeuernd |
| Ausgangsnennspannung | 5 V ±0,25 (50 mA) |
| Breite | 35 mm |
| Höhe | 99 mm |
| Tiefe | 106 mm |
| Farbe (Gehäuse) | grün (RAL 6021) |
| Material (Gehäuse) | PA 6.6-FR |
| LWL-Leitung | |
| Fasertypen | 50/125 µm |
| 62,5/125 µm | |
| Glasfaser | |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Betrieb: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ-Richtung |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Betrieb: 15g, 11 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls |
| Freier Fall nach IEC 60068-2-32 | Freier Fall: 1 m |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höhenlage | ≤ 5000 m (Einschränkung siehe Herstellererklärung für Höhenbetrieb) |
| ≤ 2000 m (Ex-Bereiche) | |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 30 % ... 95 % (keine Betauung) |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | II 3(2)G Ex ec nC [op is Gb] IIC T4 Gc |
| II(2)D [Ex op is Db] IIIC | |
| Zertifikat | UL 24 ATEX 3196X |
| Hinweis | Beachten Sie die besonderen Installationshinweise in der Dokumentation! |
| IECEx | |
| Kennzeichnung | Ex ec nC [op is Gb] IIC T4 Gc |
| [Ex op is Db] IIIC | |
| Zertifikat | IECEx ULD 24.0008X |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5 |
| Class I, Zone 2, Ex nC nL IIC T5 X | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| Zulassung Südkorea, KC | |
| Zertifikat | MSIP-REI-PCK-2708261 |
| PROFIBUS-Interoperabilität | |
| Hinweis | Getestet durch unabhängiges PNO-Prüflabor (PN059-485-01) |
| ABB-Zertifizierung | |
| Kennzeichnung | IndustrialIT enabled |
| Hinweis | Diese Zertifizierung ist ein Trademark der ABB. |
| Schadgastest | |
| Kennzeichnung | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Schiffbau | |
| Kennzeichnung | DNV GL |
| Schiffbau-Daten | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| Vibration | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 55011 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Kontaktentladung | ± 6 kV |
| Luftentladung | ± 8 kV |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Feldstärke | 10 V/m |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Eingang | ± 2 kV |
| Signal | ± 2 kV |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Stoßstrombelastung (Surge) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
| Stoßstrombelastung (Surge) | |
| Eingang | ± 0,5 kV |
| Signal | ± 1 kV |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Spannung | 10 V |
| Störaussendung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 55011 |
| Bemerkung | Klasse A, Einsatzgebiet Industrie |
| Kriterien | |
| Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
| Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
| Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen | VDMA 24364:2018-05 |
| Luft- und Kriechstrecken | |
| Normen/Bestimmungen | DIN EN 60664-1 |
| VDE 0110-1 | |
| DIN EN 50178 | |
| EN 60950 | |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | Das Produkt ist auf alle 35-mm-Tragschienen nach EN/IEC 60715 aufrastbar. |
| Artikelnummer | 2708261 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DK |
| Produktschlüssel | DNC211 |
| GTIN | 4017918973964 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 280,2 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 265,2 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
| ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223323 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | e3161f42-3179-43da-a39c-b73c509802aa |
Kompatible Produkte
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS - LWL-Steckverbinder 2708481
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - LWL-Kabel 2799885
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - LWL-Kabel 2799445
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - LWL-Kabel 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - LWL-Kabel 2799432
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Stromversorgung 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Tragschienen-Busverbinder 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/PP000-3,81 BK - Tragschienen-Busverbinder 2890014
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Tragschienen-Busverbinder 2713645
-
PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC - Konfektionierungswerkzeug 2708465
-
PSM-FO-POWERMETER - Messgerät 2799539
-
FOC-ADAPTER:ST/ST-MM - LWL-Kupplung 1208099
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - D-SUB-Busstecker 2708232
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - D-SUB-Busstecker 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - D-SUB-Busstecker 2744380
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schraubendreher 1205037
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - Abisolierwerkzeug 2744623
-
PSM PTK - Anschlussverteiler 2760623
-
PSM PTK-4 - Anschlussverteiler 2799364
-
PSI-REP-PROFIBUS/12MB - Repeater 2708863
-
PSM-ME-RS485/RS485-P - Repeater 2744429
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Bussystem-Leitung 2744652
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - LWL-Leitung 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - LWL-Leitung 1115587
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1146499
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1146508
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1146501
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1146509
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Abschlusswiderstand 2702636
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/M12 - D-SUB-Busstecker 2902321
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90X/M12 - D-SUB-Busstecker 2902729
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/M12 - D-SUB-Busstecker 2902318
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/35/M12 - D-SUB-Busstecker 2902320
-
FOC-HCS-RUGGED-1014/... - LWL-Patch-Kabel 1402191
Ihre Vorteile
Über Tragschienen-Busverbinder modular kombinierbar mit dem PSI-Kupfer-Repeater
Durchrangierung der Versorgungsspannung und Datensignale über die Tragschienen-Busverbinder
Anschlüsse steckbar über COMBICON-Schraubklemme
Automatische Datenratenerkennung oder feste Einstellung der Datenrate über DIP-Schalter
Redundante Spannungsversorgung
Hochwertige galvanische Trennung zwischen allen Schnittstellen (PROFIBUS // LWL-Ports // Versorgung // Tragschienen-Busverbinder)
Zugelassen für den Einsatz in Zone 2
Integrierte optische Diagnose für die permanente Überwachung der LWL-Strecken
Eigensichere LWL-Schnittstelle (ex op is) zum direkten Anschluss an Geräte in der Zone 1
Potenzialfreier Schaltkontakt für die voreilende Alarmierung kritischer LWL-Strecken
Für alle Datenraten bis 12 Mbit/s geeignet
Bit-Retiming für eine beliebige Kaskadierungstiefe
Schiffbauzulassung nach DNV GL
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg