Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - D-SUB-Busstecker
2708245

D-SUB-Stecker, 9-polig, Stift, 35°-Kabelabgang, Bussystem: PROFIBUS DP bis 12 MBit/s mit PG-D-SUB-Buchse zum Anschluss eines Programmiergeräts, Abschlusswiderstand über Schiebeschalter zuschaltbar, Pinbelegung: 3, 5, 6, 8; Schraubanschlussklemmen

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Zuschaltbarer Abschlusswiderstand
Schraubanschluss
35°-Kabelabgang
Änderung der D-SUB-Orientierung durch wendbaren Anschlussblock
Metallisiertes Gehäuse für eine hohe Störsicherheit bei maximaler Übertragungsrate
Vibrations- und Schockfestigkeit gemäß EN 50155
Geeignet für alle gängigen Fast-Connect-PROFIBUS-Kabel und RS-485-Busleitungen