Die D-SUB-Serie SUBCON-PLUS-PROFIB/... ist speziell für den Einsatz in PROFIBUS-Systemen bis 12 Mbit/s konzipiert. Sie erlaubt unter Feldbedingungen den komfortablen und schnellen Anschluss des ankommenden und weiterführenden Buskabels. Der Abschlusswiderstand ist in allen Ausführungen bereits integriert und kann über einen Schiebeschalter von außen zugeschaltet werden. Gleichzeitig wird das weiterführende Bussegment abgeschaltet. Dies erleichtert die segmentweise Inbetriebnahme und vermeidet Fehlterminierungen. Eine Besonderheit der 35° gewinkelten Steckerausführung ist die Wendbarkeit der internen Anschlusseinheit. Sie erlaubt vor Ort die Entscheidung, ob das Kabel von rechts oder links zugeführt werden soll.
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2
-
D-SUB-Busstecker
2708232
D-SUB-Stecker, 9-polig, Stift, 35°-Kabelabgang, Bussystem: PROFIBUS DP bis 12 Mbit/s, Abschlusswiderstand über Schiebeschalter zuschaltbar, Pinbelegung: 3, 5, 6, 8; Schraubanschlussklemmen
Produktdetails
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E238705Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Zuschaltbarer Abschlusswiderstand
Schraubanschluss
35°-Kabelabgang
Änderung der D-SUB-Orientierung durch wendbaren Anschlussblock
Metallisiertes Gehäuse für eine hohe Störsicherheit bei maximaler Übertragungsrate
Vibrations- und Schockfestigkeit gemäß EN 50155
Geeignet für alle gängigen Fast-Connect-PROFIBUS-Kabel und RS-485-Busleitungen