SUBCON-PLUS-CAN/PG - D-SUB-Busstecker
2708119

D-SUB-Stecker, 9-polige Buchse, 35°-Kabelabgang, Bussystem: CAN, CANopen®, SafetyBus-P bis 1 MBit/s, mit PG D-SUB-Buchse zum Anschluss eines Programmiergeräts, Abschlusswiderstand über Schiebeschalter zuschaltbar, Pinbelegung: 2, 3, 7, 9; Schraubklemmen

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Separate Klemmen für Busleitungen
Segmentweise Inbetriebnahme
Hohe EMV-Sicherheit
Konfektionierung unter Feldbedingungen
Kabelzuführung flexibel wählbar
Hohe Übertragungsrate
Geeignet für Buskabel gemäß CiA Draft Recommendation 303-1 mit einem Außendurchmesser von 8 mm
Zuschaltbarer Abschlusswiderstand
Änderung der D-SUB-Orientierung durch wendbaren Anschlussblock