PSI-MOS-DNET CAN/FO 850/BM - LWL-Umsetzer
2708083

LWL-Konverter mit integrierter optischer Diagnose, für DeviceNet™, CAN, CANopen® bis 800 kBit/s, Basismodul, Schnittstellen: 1 x CAN, 1 x Alarm, 1 x LWL (BFOC), 850 nm, für PCF-/Glasfaserkabel (Multimode)

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Datenraten bis 800 kBit/s, Einstellung über DIP-Schalter
Zugelassen für den Einsatz in Zone 2
Eigensichere LWL-Schnittstelle (ex op is) zum direkten Anschluss an Geräte in der Zone 1