IL PN BK DI8 DO4 2TX-PAC - Buskoppler
2703994

Inline, Buskoppler, PROFINET, RJ45-Buchse, Digitale Eingänge: 8, 24 V DC, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Digitale Ausgänge: 4, 24 V DC, 500 mA, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s / 2 MBit/s, Schutzart: IP20

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

2x Ethernet Twisted Pair nach 802.3 mit Autonegotiation und Auto-Crossover
Übertragungsraten 100 MBit/s
IP-Parameter-Einstellung über PROFINET-Controller
Anschluss an das PROFINET-Netzwerk über 8-polige RJ45-Buchse
Galvanische Trennung zwischen Ethernet-Schnittstelle und Logik
Ethernet TCP/IP (100 Base-TX, Management via SNMP)
Bis zu 61 weitere Inline-Teilnehmer anschließbar
Maximal 16 PCP-Teilnehmer anschließbar
Unterstützte Protokolle: SNMPv1, TFTP, PROFINET, LLDP, ICMP und MRP (ab Firmware 3.21)
PROFINET IRT (ab Firmware 4.00)
Konformität zur PROFINET-Spezifikation V2.3 (ab Firmware 4.00)
PROFINET Netload Class III (ab Firmware 4.00)
8 digitale Eingänge, 4 digitale Ausgänge (On-Board)
Automatische Erkennung der Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus (500 kBit/s oder 2 MBit/s)
Zugelassen für PROFIsafe-Anwendungen