IL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC - Buskoppler
2703981

Inline, Buskoppler, Modbus/TCP (UDP), RJ45-Buchse, Digitale Eingänge: 8, 24 V DC, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Digitale Ausgänge: 4, 24 V DC, 500 mA, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s / 2 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

2 Ethernet-Ports (mit integriertem Switch)
Übertragungsrate 10 MBit/s und 100 MBit/s
Automatische Erkennung der Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus (500 kBit/s oder 2 MBit/s)
8 digitale Eingänge, 4 digitale Ausgänge (On-Board)
Firmware-Update-fähig
Datenaustausch über OPC-Server möglich
Software-Schnittstelle für den Zugriff über TCP/IP: Device Driver Interface (DDI)
Web-based Management