G 5/12-EX - Geräteklemme
2703208

Querschnitt
Anschlussart
Strom Piktogramm
Spannung Piktogramm

Geräteklemme, Nennspannung: 275 V, Nennstrom: 30 A, Anzahl der Anschlüsse: 24, Polzahl: 12, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: grau

Anschlussquerschnitt

Produktdetails









Kompatible Produkte