Das Produkt ist der Nachfolger von FL-PP-RJ45/RJ45, Artikel-Nr. 2901646. Ethernet-Patch-Panel ermöglichen eine einfache und schnelle Verbindung zwischen der Feld- und der Schaltschrankverkabelung. Die passiven Anschlussfelder sind eine komfortable Alternative zur Vor-Ort-Konfektionierung von RJ45-Steckverbindern.
PP-RJ-RJ-F
-
Patch-Panel
2703020
Patch-Panel, zwei RJ45-Buchsen, CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, Tragschienenadapter, IP20, Schirmstromüberwachung, Überspannungsschutz
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Nutzungsbeschränkung | |
CCCex -Hinweis | Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt. |
Produkttyp | Patch-Panel |
IEC-Prüfklasse | C2 |
MTTF | 3281 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21 %) |
1245 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 %) | |
472 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 100 %) | |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Galvanische Trennung | FE // Ethernet |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0 W |
Bemessungsisolationsspannung | 85 V DC |
Versorgung | |
Versorgungsspannungsbereich | 36 V DC ... 52 V DC ±10 % (über PoE (für Schirmstromüberwachung)) |
42 V DC ... 57 V DC (nach UL) | |
Funktion | |
Benennung | Schirmstromüberwachung |
Einschaltschwelle | ≥ 30 mA |
Lokale Diagnose | LED gelb |
Genauigkeit | ± 5 % |
Reaktionszeit | 3 s |
Strom | ≤ 1,5 A |
Leistungsaufnahme | 270 mW (Schirmstromüberwachung) |
Impedanz | ≤ 1 Ω |
Spannung | ≤ 10 V |
Daten: Ethernet-Schnittstelle, 10/100/1000Base-T(X) nach IEEE 802.3 | |
Serielle Übertragungsrate | 10/100/1000 MBit/s |
Frequenzbereich | 125 MHz |
Anschlussart | RJ45-Buchse |
Hinweis zur Anschlussart | CAT5e |
Pinbelegung | 1:1 |
Übertragungslänge | 100 m (inkl. Patch-Leitungen) |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Ausgangsleistung maximal | 60 W |
Maximaler Ausgangsstrom | 725 mA (PoE) |
Stromtragfähigkeit | ≤ 1,5 A (≤ 60 W (PoE+)) |
Daten: Ethernet-Schnittstelle, 10/100/1000Base-T(X) nach IEEE 802.3 | |
Anschlussart | RJ45-Buchse |
optische Darstellung | LED gelb |
Maßzeichnung |
|
Breite | 23,8 mm |
Höhe | 101,3 mm |
Tiefe | 86 mm |
Farbe (Gehäuse) | lichtgrau (RAL 7035) |
Material (Gehäuse) | Kunststoff |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 10 Hz ... 57 Hz, Amplitude ±3,5 mm, 57 Hz ... 150 Hz, 5g |
Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 30g für 11 ms, drei Schocks je Raumrichtung |
Dauerschock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 10g für 16 ms, 1000 Schocks je Raumrichtung |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 (Herstellererklärung) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 75 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höhenlage | ≤ 5000 m (Einschränkung siehe Herstellererklärung für Höhenbetrieb) |
≤ 2000 m (Einschränkung für ATEX-Applikationen) | |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
ATEX | |
Kennzeichnung | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
Zertifikat | PxCIF18ATEX2703020X |
Hinweis | Beachten Sie die besonderen Installationshinweise in der Dokumentation! |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC Gc X T4 |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
UL, USA | |
Zertifikat | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 |
UL, Kanada | |
Zertifikat | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 |
Schadgastest | |
Kennzeichnung | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Schiffbau | |
Kennzeichnung | DNV GL |
Schiffbau-Daten | |
Temperature | D |
Humidity | B |
Vibration | B |
EMC | B |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
FCC Part 15B Class A | |
CISPR 22 | |
Entladung statischer Elektrizität | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Kontaktentladung | ± 6 kV (Prüfschärfegrad 3) |
Luftentladung | ± 8 kV (Prüfschärfegrad 3) |
Indirekte Entladung | ± 6 kV |
Bemerkung | Kriterium B |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Frequenzbereich | 80 MHz ... 3 GHz (Prüfschärfegrad 3) |
Feldstärke | 10 V/m |
Bemerkung | Kriterium A |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Eingang | ± 2,2 kV (1 Minute) |
Signal | ± 2,2 kV (1 Minute) |
Bemerkung | Kriterium B |
Stoßstrombelastung (Surge) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
Stoßstrombelastung (Surge) | |
Eingang | ± 0,5 kV |
Signal | ± 1 kV (Datenleitung, asymmetrisch) |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Bemerkung | Kriterium A |
Spannung | 10 V |
Störaussendung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
Bemerkung | Klasse A, Einsatzgebiet Industrie |
Störaussendung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-3 |
Bemerkung | Klasse B, Einsatzgebiet Wohn- und Kleingewerbebereich |
Kriterien | |
Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
Normen/Bestimmungen | DIN EN 61643-21 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | Das Produkt ist auf alle 35-mm-Tragschienen nach EN/IEC 60715 aufrastbar. |
Verwendbare Tragschienenart | Tragschiene: 35 mm |
Artikelnummer | 2703020 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M2 - Netzwerktechnik |
Produktschlüssel | DNC334 |
GTIN | 4055626463308 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 139,1 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 24,2 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170112 |
ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001128 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223300 |
ATEX
Zulassungs-ID: PxCIF18ATEX2703020XEU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 6d0f614e-b9fe-4363-b1b6-eddd8c6931ba |
Kompatible Produkte
-
PP-RJ-RJ - Patch-Panel 2703015
-
PP-RJ-SC - Patch-Panel 2703016
-
PP-RJ-SCC - Patch-Panel 2703018
-
PP-RJ-IDC - Patch-Panel 2703019
-
FL CRIMPTOOL - Konfektionierungswerkzeug 2744869
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Netzwerktrenner 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Netzwerktrenner 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Netzwerktrenner 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch-Kabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch-Kabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch-Kabel 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Patch-Kabel 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Patch-Kabel 1112820
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patch-Kabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch-Kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patch-Kabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch-Kabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patch-Kabel 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45-Steckverbinder 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-Steckverbinder 1658435
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Abisolierwerkzeug 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-Steckverbinder 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45-Steckverbinder 1658008
-
SZF 0-0,4X2,5 - Schraubendreher 1204504
-
MICROFOX-SP - Seitenschneider 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Datenkabel 1417359
-
FL-PP-RJ45-SC - Patch-Panel 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patch-Panel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Patch-Panel 2901646
-
FL DIN RA - Tragschienenadapter 2891053
Ihre Vorteile
10/100/1000 MBit/s
Erweiterter Temperaturbereich von -40 °C ... +75 °C
Integrierter Überspannungsschutz für eine hohe Anlagenverfügbarkeit
Schirmstromüberwachung mit optischer Anzeige
Schiffbauzulassung nach DNV GL
PoE-fähig nach IEEE 802.3bt, Typ 4
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg