Das Produkt ist der Nachfolger von FL-PP-RJ45-SCC, Artikel-Nr. 2901642. Ethernet-Patch-Panel ermöglichen eine einfache und schnelle Verbindung zwischen der Feld- und der Schaltschrankverkabelung. Die passiven Anschlussfelder sind eine komfortable Alternative zur Vor-Ort-Konfektionierung von RJ45-Steckverbindern.
PP-RJ-SCC
-
Patch-Panel
2703018
Patch-Panel, RJ45-Buchse auf Push-in-Klemmen, CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, Tragschienenadapter, IP20, Schirmkontaktierung mit Zugentlastung
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Nutzungsbeschränkung | |
| CCCex -Hinweis | Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt. |
| Produkttyp | Patch-Panel |
| MTTF | 105699 Jahre |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0 W (passive Baugruppe, keine Versorgungsspannung erforderlich) |
| Bemessungsisolationsspannung | 85 V DC |
| Daten: Ethernet-Schnittstelle, 10/100/1000Base-T(X) nach IEEE 802.3 | |
| Serielle Übertragungsrate | 10/100/1000 MBit/s |
| Frequenzbereich | 125 MHz |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Hinweis zur Anschlussart | CAT5e |
| Pinbelegung | 1:1 |
| Übertragungslänge | 100 m (inkl. Patch-Leitungen) |
| Einleiter/Klemmstelle starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (nur in Verbindung mit CRIMPFOX 6) |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (nur in Verbindung mit CRIMPFOX 6) |
| Leiterquerschnitt flexibel AWG max | 16 |
| Leiterquerschnitt flexibel AWG min | 26 |
| Einleiter/Klemmstelle starr AWG max. | 16 |
| Einleiter/Klemmstelle starr AWG min. | 26 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Ausgangsnennspannung | < 57 V DC |
| Ausgangsleistung maximal | 60 W |
| Maximaler Ausgangsstrom | 725 mA (Pro Kanal) |
| Daten: Ethernet-Schnittstelle, 10/100/1000Base-T(X) nach IEEE 802.3 | |
| Anschlussart | RJ45-Buchse |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 23,8 mm |
| Höhe | 101,3 mm |
| Tiefe | 50 mm |
| Farbe (Gehäuse) | lichtgrau (RAL 7035) |
| Material (Gehäuse) | Kunststoff |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Leitungsaußendurchmesser | 5,5 mm ... 6,5 mm |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Betrieb: 10 Hz ... 57 Hz, Amplitude ±3,5 mm, 57 Hz ... 150 Hz, 5g |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Betrieb: 30g für 11 ms, drei Schocks je Raumrichtung |
| Dauerschock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Betrieb: 10g für 16 ms, 1000 Schocks je Raumrichtung |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 (Herstellererklärung) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 75 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höhenlage | ≤ 5000 m (Einschränkung siehe Herstellererklärung für Höhenbetrieb) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| UL | |
| Kennzeichnung | UL 61010 Listed |
| Montageart | Tragschienenmontage, stationär |
| Montagehinweis | Das Produkt ist auf alle 35-mm-Tragschienen nach EN 60715 aufrastbar. |
| Artikelnummer | 2703018 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DL |
| Produktschlüssel | DNC334 |
| GTIN | 4055626462882 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 65,49 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 62,63 g |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 1,945 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
PP-RJ-RJ-E - Patch-Panel 1746811
-
PP-RJ-SC-E - Patch-Panel 1746809
-
PP-RJ-SCC-E - Patch-Panel 1746807
-
PP-RJ-IDC-E - Patch-Panel 1746805
-
PP-RJ-RJ-F - Patch-Panel 2703020
-
PP-RJ-SC-F - Patch-Panel 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - Patch-Panel 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - Patch-Panel 2703023
-
FL CRIMPTOOL - Konfektionierungswerkzeug 2744869
-
FL CAT5 FLEX CONF/ - Netzwerkkabel 2744843
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Netzwerktrenner 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Netzwerktrenner 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Netzwerktrenner 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch-Kabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch-Kabel 1408360
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Patch-Kabel 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Patch-Kabel 1112820
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patch-Kabel 1408969
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patch-Kabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch-Kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patch-Kabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch-Kabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patch-Kabel 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45-Steckverbinder 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-Steckverbinder 1658435
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Abisolierwerkzeug 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-Steckverbinder 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45-Steckverbinder 1658008
-
SZF 0-0,4X2,5 - Schraubendreher 1204504
-
MICROFOX-SP - Seitenschneider 1212488
-
FL-PP-RJ45-SCC - Patch-Panel 2901642
-
VS-OE-OE-94F/... - Datenkabel 1417359
-
FL-PP-RJ45-SC - Patch-Panel 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patch-Panel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Patch-Panel 2901646
-
FL DIN RA - Tragschienenadapter 2891053
Ihre Vorteile
Erweiterter Temperaturbereich von -40 °C ... +75 °C
Schnelles Anschließen des Feldkabels
Verdeckter Kabelanschlussraum durch frontseitigen Deckel
Werkzeuglose Schirmkontaktierung mit Zugentlastung
PoE-fähig nach IEEE 802.3bt, Typ 4