Die Midspan-Injektoren verbinden Ethernet-Geräte ohne PoE (z. B. Switches) mit PoE-fähigen Endgeräten (z. B. IP-Kameras). Der Injektor als Power Sourcing Equipment (PSE) versorgt ein Powered Device (PD) über das Datenkabel mit der erforderlichen Energie. Injektor und Endgerät verhandeln den Leistungsbedarf selbstständig.
INJ 2111-T
-
Injektor
2703013
PoE-Injektor, 60 W, RJ45-Buchse auf Schraubklemmen, 10/100/1000 MBit/s, Tragschienenmontage, IP20, Potenzialtrennung, Schirmkontaktierung mit Zugentlastung, Schirmstromüberwachung, Überspannungsschutz
Produktdetails
Maßzeichnung |
|
Breite | 30,2 mm |
Höhe | 130 mm |
Tiefe | 120 mm |
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Nutzungsbeschränkung | |
CCCex -Hinweis | Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt. |
Farbe (Gehäuse) | lichtgrau (RAL 7035) |
Material (Gehäuse) | Kunststoff |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Einbaulage | senkrecht |
Grundfunktionalität | PSE/Midspan, konform zur IEEE 802.3af, at |
Daten: Power over Ethernet | |
Serielle Übertragungsrate | 10/100/1000 MBit/s |
Frequenzbereich | 125 MHz |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Hinweis zur Anschlussart | CAT5e |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Anzugsdrehmoment | 0,22 Nm ... 0,25 Nm |
Pinbelegung | 1:1 |
Übertragungslänge | 100 m (inkl. Patch-Leitungen) |
Einleiter/Klemmstelle starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel AWG max | 16 |
Leiterquerschnitt flexibel AWG min | 28 |
Einleiter/Klemmstelle starr AWG max. | 16 |
Einleiter/Klemmstelle starr AWG min. | 28 |
Abisolierlänge | 5 mm |
Ausgangsnennspannung | 54 V DC (PoE) |
Ausgangsleistung | 60 W |
Ausgangsleistung maximal | 75 W (UL) |
Daten: Ethernet | |
Anschlussart | RJ45-Buchse |
Hinweis zur Anschlussart | CAT5e |
Produkttyp | Injektor |
IEC-Prüfklasse | C2 |
MTTF | 1797 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21 %) |
733 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 %) | |
283 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 100 %) | |
Grundfunktionalität | PSE/Midspan, konform zur IEEE 802.3af, at |
Galvanische Trennung | VCC // SCM + FE // PoE |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 12 W (bei 18 V DC) |
9 W (24 V DC ... 48 V DC) | |
Prüfspannung Datenschnittstelle/Versorgung | 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
Versorgung | |
Versorgungsspannungsbereich | 18 V DC ... 57 V DC |
Versorgungsnennspannung | 24 V DC (SELV/PELV, Einschränkung für ATEX-Applikationen) |
48 V DC | |
Stromaufnahme maximal | 4,2 A |
2,73 A (24 V DC, Ex-Bereiche nach UL-HazLoc) | |
1,34 A (48 V DC, Ex-Bereiche nach UL-HazLoc) | |
Leistungsaufnahme | ≤ 75 W |
Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
Funktion | |
Benennung | Schirmstromüberwachung |
Einschaltschwelle | ≥ 30 mA |
Lokale Diagnose | LED gelb |
Genauigkeit | ± 5 % |
Reaktionszeit | 3 s |
Strom | ≤ 2 A |
Leistungsaufnahme | 270 mW (Schirmstromüberwachung) |
Versorgung | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Einleiter/Klemmstelle starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 20 ... 12 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 (Herstellererklärung) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 45 °C (75 °C, Derating beachten) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höhenlage | ≤ 5000 m (Einschränkung siehe Herstellererklärung für Höhenbetrieb) |
≤ 2000 m (Einschränkung für ATEX-Applikationen) | |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Luftdruck (Betrieb) | 80 kPa ... 110 kPa (Einschränkung für ATEX-Applikationen) |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-21 |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
ATEX | |
Kennzeichnung | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
Zertifikat | PxCIF19ATEX2703014X |
Hinweis | Beachten Sie die besonderen Installationshinweise in der Dokumentation! |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC Gc X T4 |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
UL, USA | |
Zertifikat | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 |
UL, Kanada | |
Zertifikat | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 |
Schadgastest | |
Kennzeichnung | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Power over Ethernet | |
Kennzeichnung | IEEE 802.3af |
IEEE 802.3at |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
FCC Part 15B Class A | |
CISPR 22 | |
Entladung statischer Elektrizität | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Kontaktentladung | ± 6 kV (Prüfschärfegrad 3) |
Luftentladung | ± 8 kV (Prüfschärfegrad 3) |
Indirekte Entladung | ± 6 kV |
Bemerkung | Kriterium B |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Frequenzbereich | 80 MHz ... 3 GHz (Prüfschärfegrad 3) |
Feldstärke | 10 V/m |
Bemerkung | Kriterium A |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Eingang | ± 2,2 kV (1 Minute) |
Signal | ± 2,2 kV (1 Minute) |
Bemerkung | Kriterium B |
Stoßstrombelastung (Surge) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
Stoßstrombelastung (Surge) | |
Eingang | ± 0,5 kV |
Signal | ± 1 kV (Datenleitung, asymmetrisch) |
± 2 kV (Nur I/O-Leitung auf der Feldseite, asymmetrisch) | |
Bemerkung | Kriterium B |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Bemerkung | Kriterium A |
Spannung | 10 V |
Störaussendung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
Bemerkung | Klasse A, Einsatzgebiet Industrie |
Störaussendung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-3 |
Bemerkung | Klasse B, Einsatzgebiet Wohn- und Kleingewerbebereich |
Funktionalität | |
Grundfunktionalität | PSE/Midspan, konform zur IEEE 802.3af, at |
optische Darstellung | LED gelb |
Artikelnummer | 2703013 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M2 - Netzwerktechnik |
Produktschlüssel | DNC351 |
GTIN | 4055626463216 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 466,91 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 340,74 g |
Zolltarifnummer | 85044083 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170112 |
ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001128 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223300 |
cUL Listed
Zulassungs-ID: E366272UL Listed
Zulassungs-ID: E366272EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 0bbf9734-a3a9-4c47-bc69-c4280895b045 |
Kompatible Produkte
-
FL CRIMPTOOL - Konfektionierungswerkzeug 2744869
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Netzwerktrenner 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Netzwerktrenner 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Netzwerktrenner 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch-Kabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch-Kabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch-Kabel 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Patch-Kabel 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Patch-Kabel 1112820
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patch-Kabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch-Kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patch-Kabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch-Kabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patch-Kabel 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45-Steckverbinder 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-Steckverbinder 1658435
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-Steckverbinder 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45-Steckverbinder 1658008
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Abisolierwerkzeug 1657407
-
SZF 0-0,4X2,5 - Schraubendreher 1204504
-
MICROFOX-SP - Seitenschneider 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Datenkabel 1417359
-
FL DIN RA - Tragschienenadapter 2891053
Ihre Vorteile
Erweiterter Temperaturbereich von -40 °C ... +75 °C
Schnelles Anschließen des PoE-führenden Kabels
Verdeckter Kabelanschlussraum durch frontseitigen Deckel
Integrierter Überspannungsschutz für eine hohe Anlagenverfügbarkeit
Galvanische Trennung des internen Netzteils zum Schutz vor Kurzschlüssen auf der PoE-Seite
10/100/1000 MBit/s
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg