INJ 1010-T - Injektor
2703008

PoE-Injektor, 60 W, zwei RJ45-Buchsen, 10/100/1000 MBit/s, Tragschienenmontage, IP20, erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... 75 °C

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Erweiterter Versorgungsspannungsbereich 18 V DC ... 57 V DC, redundant
Erweiterter Temperaturbereich von -40 °C ... +75 °C
Montage auf Tragschiene
10/100/1000 MBit/s
Sichere Schirmverbindung auf Erdpotenzial