Die Midspan-Injektoren verbinden Ethernet-Geräte ohne PoE (z. B. Switches) mit PoE-fähigen Endgeräten (z. B. IP-Kameras). Der Injektor als Power Sourcing Equipment (PSE) versorgt ein Powered Device (PD) über das Datenkabel mit der erforderlichen Energie. Injektor und Endgerät verhandeln den Leistungsbedarf selbstständig.
INJ 1000-T
-
Injektor
2703006
PoE-Injektor, 30 W, zwei RJ45-Buchsen, 10/100/1000 MBit/s, Tragschienenmontage, IP20, erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... 75 °C
Produktdetails
Maßzeichnung |
|
Breite | 30,2 mm |
Höhe | 130 mm |
Tiefe | 120 mm |
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Farbe | grau |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Montageart | Tragschienenmontage |
Einbaulage | senkrecht |
Grundfunktionalität | PSE/Midspan, konform zur IEEE 802.3af, at |
Daten: Power over Ethernet | |
Serielle Übertragungsrate | 10/100/1000 MBit/s |
Anschlussart | RJ45-Buchse |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Pinbelegung | 1:1 |
Übertragungslänge | 100 m (inkl. Patch-Leitungen) |
Ausgangsnennspannung | 54 V DC (PoE) |
Ausgangsleistung | 30 W |
Daten: Ethernet | |
Anschlussart | RJ45 CAT5e |
Produkttyp | Injektor |
MTTF | 110 Jahre (Standard MIL-HDBK-217F, Temperatur 25 °C, Betriebszyklus 100 %) |
Grundfunktionalität | PSE/Midspan, konform zur IEEE 802.3af, at |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 33,6 W |
Versorgung | |
Versorgungsspannungsbereich | 18 V DC ... 57 V DC (Gewöhnliche Positionen) |
24 V DC ... 48 V DC (Ex-Bereiche) | |
Versorgungsnennspannung | 24 V DC |
48 V DC | |
Stromaufnahme maximal | 2,1 A |
1,4 A (24 V DC) | |
0,7 A (48 V DC) | |
Leistungsaufnahme | ≤ 36 W |
Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
Versorgung | |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 20 ... 12 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 (Keine UL-Zertifizierung) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 75 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höhenlage | ≤ 5000 m (Einschränkung siehe Herstellererklärung für Höhenbetrieb) |
≤ 2000 m (gemäß UL-Zulassung) | |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
CE | |
Kennzeichnung | CE-konform |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
Schadgastest | |
Kennzeichnung | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
Entladung statischer Elektrizität | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Kontaktentladung | ± 6 kV (Prüfschärfegrad 3) |
Luftentladung | ± 8 kV (Prüfschärfegrad 3) |
Indirekte Entladung | ± 6 kV |
Bemerkung | Kriterium B |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Frequenzbereich | 80 MHz ... 3 GHz (Prüfschärfegrad 3) |
Feldstärke | 10 V/m |
Bemerkung | Kriterium A |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Eingang | ± 2,2 kV (1 Minute) |
Signal | ± 2,2 kV (1 Minute) |
Bemerkung | Kriterium B |
Stoßstrombelastung (Surge) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
Stoßstrombelastung (Surge) | |
Eingang | ± 0,5 kV |
Signal | ± 1 kV (Datenleitung, asymmetrisch) |
± 2 kV (Nur I/O-Leitung auf der Feldseite, asymmetrisch) | |
Bemerkung | Kriterium B |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Bemerkung | Kriterium A |
Spannung | 10 V |
Störaussendung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
Bemerkung | Klasse A, Einsatzgebiet Industrie |
Störaussendung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-3 |
Bemerkung | Klasse B, Einsatzgebiet Wohn- und Kleingewerbebereich |
Funktionalität | |
Grundfunktionalität | PSE/Midspan, konform zur IEEE 802.3af, at |
Artikelnummer | 2703006 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M2 - Netzwerktechnik |
Produktschlüssel | DNC351 |
GTIN | 4055626462943 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 396,7 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 377,8 g |
Zolltarifnummer | 85044083 |
Ursprungsland | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170112 |
ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001128 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223300 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 15, 15(a), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | bb733941-05d1-4956-b924-cb13af657f70 |
Kompatible Produkte
-
FL CRIMPTOOL - Konfektionierungswerkzeug 2744869
-
FL CAT5 HEAVY - Datenkabel 2744814
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Netzwerkkabel 2744827
-
FL CAT5 FLEX - Installationskabel 2744830
-
FL CAT5 FLEX CONF/ - Netzwerkkabel 2744843
-
FL ISOLATOR 100-RJ/SC - Netzwerktrenner 2313928
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Netzwerktrenner 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Netzwerktrenner 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Netzwerktrenner 2902985
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patch-Kabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch-Kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patch-Kabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch-Kabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patch-Kabel 2832292
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Patch-Kabel 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Patch-Kabel 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Patch-Kabel 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Patch-Kabel 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Patch-Kabel 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Patch-Kabel 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Patch-Kabel 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Patch-Kabel 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patch-Kabel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patch-Kabel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patch-Kabel 2891576
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Abisolierwerkzeug 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-Steckverbinder 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45-Steckverbinder 1658008
-
SZF 0-0,4X2,5 - Schraubendreher 1204504
-
MICROFOX-SP - Seitenschneider 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Datenkabel 1417359
-
UNO-PS/1AC/24DC/ 60W - Stromversorgung 2902992
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS - Stromversorgung 2903147
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/2.5/PT - Stromversorgung 2909576
-
FL DIN RA - Tragschienenadapter 2891053
Ihre Vorteile
Erweiterter Temperaturbereich von -40 °C ... +75 °C
10/100/1000 MBit/s
Montage auf Tragschiene
Erweiterter Versorgungsspannungsbereich 18 V DC ... 57 V DC, redundant
Sichere Schirmverbindung auf Erdpotenzial
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg