Die Midspan-Injektoren verbinden Ethernet-Geräte ohne PoE (z. B. Switches) mit PoE-fähigen Endgeräten (z. B. IP-Kameras). Der Injektor als Power Sourcing Equipment (PSE) versorgt ein Powered Device (PD) über das Datenkabel mit der erforderlichen Energie. Injektor und Endgerät verhandeln den Leistungsbedarf selbstständig.
INJ 1000
-
Injektor
2703005
PoE-Injektor, 30 W, zwei RJ45-Buchsen, 10/100/1000 MBit/s, Tragschienenmontage, IP20
Produktdetails
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 30,2 mm |
| Höhe | 130 mm |
| Tiefe | 120 mm |
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Farbe (Gehäuse) | grau (RAL 7042) |
| Farbe (Blende) | lichtgrau (RAL 7035) |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | senkrecht |
| Grundfunktionalität | PSE/Midspan, konform zur IEEE 802.3af, at |
| Daten: Power over Ethernet | |
| Serielle Übertragungsrate | 10/100/1000 MBit/s |
| Anschlussart | RJ45-Buchse |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Pinbelegung | 1:1 |
| Übertragungslänge | 100 m (inkl. Patch-Leitungen) |
| Ausgangsnennspannung | 54 V DC (PoE) |
| Ausgangsleistung | 30 W |
| Daten: Ethernet | |
| Anschlussart | RJ45 CAT5e |
| Produkttyp | Injektor |
| MTTF | 110 Jahre (Standard MIL-HDBK-217F, Temperatur 25 °C, Betriebszyklus 100 %) |
| Funktionen | |
| Grundfunktionalität | PSE/Midspan, konform zur IEEE 802.3af, at |
| Security-Funktionen | |
| Grundfunktionalität | PSE/Midspan, konform zur IEEE 802.3af, at |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 33,6 W |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | 18 V DC ... 57 V DC (Gewöhnliche Positionen) |
| 24 V DC ... 48 V DC (Ex-Bereiche) | |
| Versorgungsnennspannung | 24 V DC |
| 48 V DC | |
| Stromaufnahme maximal | 2,1 A |
| 1,4 A (24 V DC) | |
| 0,7 A (48 V DC) | |
| Leistungsaufnahme | ≤ 36 W |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
| Versorgung | |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Leiterquerschnitt starr | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 20 ... 12 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 (Keine UL-Zertifizierung) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höhenlage | ≤ 5000 m (Einschränkung siehe Herstellererklärung für Höhenbetrieb) |
| ≤ 2000 m (gemäß UL-Zulassung) | |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| CE | |
| Kennzeichnung | CE-konform |
| EAC | |
| Kennzeichnung | EAC |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
| Schadgastest | |
| Kennzeichnung | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Kontaktentladung | ± 6 kV (Prüfschärfegrad 3) |
| Luftentladung | ± 8 kV (Prüfschärfegrad 3) |
| Indirekte Entladung | ± 6 kV |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Frequenzbereich | 80 MHz ... 3 GHz (Prüfschärfegrad 3) |
| Feldstärke | 10 V/m |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Eingang | ± 2,2 kV (1 Minute) |
| Signal | ± 2,2 kV (1 Minute) |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Stoßstrombelastung (Surge) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
| Stoßstrombelastung (Surge) | |
| Eingang | ± 0,5 kV |
| Signal | ± 1 kV (Datenleitung, asymmetrisch) |
| ± 2 kV (Nur I/O-Leitung auf der Feldseite, asymmetrisch) | |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Spannung | 10 V |
| Störaussendung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
| Bemerkung | Klasse A, Einsatzgebiet Industrie |
| Störaussendung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-3 |
| Bemerkung | Klasse B, Einsatzgebiet Wohn- und Kleingewerbebereich |
| Funktionalität | |
| Grundfunktionalität | PSE/Midspan, konform zur IEEE 802.3af, at |
| Artikelnummer | 2703005 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DL |
| Produktschlüssel | DNC351 |
| GTIN | 4055626462936 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 397 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 248,5 g |
| Zolltarifnummer | 85044083 |
| Ursprungsland | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 15, 15(a), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 40093b06-8b08-4f1d-9dfc-c8c2d260d413 |
Kompatible Produkte
-
PP-RJ-RJ - Patch-Panel 2703015
-
PP-RJ-SC - Patch-Panel 2703016
-
PP-RJ-SCC - Patch-Panel 2703018
-
PP-RJ-IDC - Patch-Panel 2703019
-
PP-RJ-RJ-F - Patch-Panel 2703020
-
PP-RJ-SC-F - Patch-Panel 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - Patch-Panel 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - Patch-Panel 2703023
-
FL CRIMPTOOL - Konfektionierungswerkzeug 2744869
-
FL CAT5 HEAVY - Datenkabel 2744814
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Netzwerkkabel 2744827
-
FL CAT5 FLEX - Installationskabel 2744830
-
FL CAT5 FLEX CONF/ - Netzwerkkabel 2744843
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Netzwerktrenner 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Netzwerktrenner 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Netzwerktrenner 2902985
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patch-Kabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch-Kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patch-Kabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch-Kabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patch-Kabel 2832292
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Patch-Kabel 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Patch-Kabel 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Patch-Kabel 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Patch-Kabel 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Patch-Kabel 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Patch-Kabel 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Patch-Kabel 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Patch-Kabel 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patch-Kabel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patch-Kabel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patch-Kabel 2891576
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Abisolierwerkzeug 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-Steckverbinder 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45-Steckverbinder 1658008
-
SZF 0-0,4X2,5 - Schraubendreher 1204504
-
MICROFOX-SP - Seitenschneider 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Datenkabel 1417359
-
UNO-PS/1AC/24DC/ 60W - Stromversorgung 2902992
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS - Stromversorgung 2903147
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/2.5/PT - Stromversorgung 2909576
-
FL DIN RA - Tragschienenadapter 2891053
Ihre Vorteile
Erweiterter Versorgungsspannungsbereich 18 V DC ... 57 V DC, redundant
10/100/1000 MBit/s
Montage auf Tragschiene
Sichere Schirmverbindung auf Erdpotenzial