FL WLAN 1021 - Funkmodul
2702993

WLAN-Client, Soft AP, Wi-Fi 6, für USA und Kanada, mit 2 externen Antennenanschlüssen, IP20, -30 °C … +60 °C, WLAN 802.11a, n, ac, ax, Frequenz: 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz (Client Mode), Anschlussdaten: 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: http(s), REST-API

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Wi-Fi 6E (6 GHz Client-Mode)
Wi-Fi 6 (2,4/5 GHz)
Bruttodatenrate bis 2400 MBit/s
Fast Roaming in mobilen Anwendungen
Steuerbar über REST-API
Höchste Sicherheit WPA 2/3
RJ45 mit 10/100/1000 MBit/s