Der PSR-CT-Sicherheitsschalter besteht aus der Kombination eines Sensors PSR-CT-...-SEN-1-8 mit unterschiedlicher Kodierungsart und einem kodierten Betätiger PSR-CT-C-ACT. Er bietet maximalen Manipulationsschutz und höchste Sicherheit nach EN ISO 14119. Folgende Kodierungsarten sind erhältlich für PSR-CT-Sicherheitsschalter: Fixcode: Damit der Sensor den Betätiger erkennt, muss dieser dem Sensor durch einen Lernvorgang zugeordnet werden. Der Lernvorgang ist einmal möglich. Sensor und Betätiger sind anschließend durch ihre Kodierung einander fest zugeordnet. Sicherheitsschalter mit Fixcode-Auswertung erreichen eine hohe Kodierungsstufe. Unicode: Damit der Sensor den Betätiger erkennt, muss dieser dem Sensor durch einen Lernvorgang zugeordnet werden. Das Einlernen eines neuen Betätigers kann unbegrenzt wiederholt werden. Der Sensor erkennt nur den zuletzt eingelernten Betätiger. Sicherheitsschalter mit Unicode-Auswertung erreichen eine hohe Kodierungsstufe. Multicode: Der Sensor erkennt jeden Betätiger des zulässigen Typs. Die Zuordnung eines bestimmten Betätiger-Codes ist nicht möglich. Sicherheitsschalter mit Multicode-Auswertung erreichen eine geringe Kodierungsstufe.
PSR-CT-C-ACT
-
Sicherheitsschalter Betätiger
2702973
Berührungsloser Sicherheitsschalter bis Kat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (IEC 61508), kodierter Betätiger, kompatibel mit allen Kodierungsarten der Sensoren, Versorgung induktiv über den Sensor, IP69K
Produktdetails
cUL Listed
Zulassungs-ID: E196162Functional Safety
Zulassungs-ID: Z10 029429 0033Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Integrierte Reset-Funktion am Schalter
4 Betätigungspositionen, 3 Anfahrrichtungen
Manipulationsschutz durch RFID-Transpondertechnologie
Schnelle Diagnose durch umfangreiche Statusinformationen
Durchgängige M12-Anschlusstechnik für eine komfortable Installation
Sichere Reihenschaltung nach EN ISO 14119
Flexibler Einsatz dank kompakter Bauweise
Sichere, wirtschaftliche Komplettlösung